Menu Search

O-ringen imperiaal

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Materiaal: FPM 75, NBR 70 Kleur: Zwart Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
62 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid ID YxY Materiaal Type Bestellen
€ 212,8174 - € 212,8174 Vraag de levertijd aan hier
FPM 75
1
Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
3.5 mm
FPM 75
2
  • van 4
FPM 75 Set met afdichtringen Imperiale o-ringen

10385142

Prijsbereik
€ 212,8174 - € 212,8174

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    Item 600665-600694.
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    382
  • Type
    1
O-ring 25.0 mm 3.5 mm FPM 75 Zwart

10405628


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    100