Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.
Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.
Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | T2 | Kleur | A | Materiaal | T1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,6858 - € 5,1006 | 290 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Wit
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 6,8872 - € 8,5586 | 115 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Wit
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 6,8872 - € 8,5586 | 231 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grijs
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,9019 - € 2,6367 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 7,1754 - € 8,9188 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Wit
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| € 0,412 - € 0,8351 | 4500 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6282 - € 1,3192 | 4763 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,997 - € 2,0938 | 1780 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 1,4063 - € 2,9531 | 12920 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| € 0,10 - € 0,2099 | 10700 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5878 - € 1,1165 | 10300 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,2852 - € 0,5187 | 2000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grijs
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6671 - € 1,4009 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2017 - € 0,4237 | 391 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 4,8556 - € 10,1968 | 17204 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| € 1,0071 - € 2,115 | 1376 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 1,7146 - € 3,6006 | 5105 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| € 1,677 - € 5,0903 | 738 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| € 12,6145 - € 14,3509 | 2046 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 1,2881 - € 2,8345 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan