Menu Search

Schroefpluggen

Op voorraad

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermplug beschermt tegen verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, Nylon 6, PA, LDPE - PIR Kleur: Rood, Naturel Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
61 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur H L Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,1869 - € 0,3615 1800 Op voorraad
22.0 mm
M16 x 1.5
Rood
17.2 mm
13.5 mm
€ 0,1884 - € 0,377 8800 Op voorraad
23.5 mm
M18 x 1.5
Rood
18.2 mm
13.5 mm
€ 0,9854 - € 3,8333 8600 Op voorraad
41.0 mm
1.000 in
Naturel
21.0 mm
11.0 mm
Gas-schroefdraad
3
€ 0,322 - € 0,6295 3405 Op voorraad
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Rood
27.3 mm
16.0 mm
€ 0,6856 - € 1,3401 80 Op voorraad
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Rood
39.2 mm
16.7 mm
10071694 € 0,1335 - € 0,2627 Vraag de levertijd aan hier
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Rood
26.1 mm
10.7 mm
€ 0,0998 - € 0,1929 Vraag de levertijd aan hier
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Rood
23.5 mm
9.5 mm
€ 0,2344 - € 0,455 3450 Op voorraad
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Rood
32.2 mm
13.8 mm
€ 0,1093 - € 0,2144 3500 Op voorraad
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Rood
27.1 mm
11.0 mm
€ 0,1479 - € 0,3051 Vraag de levertijd aan hier
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Rood
24.8 mm
10.0 mm
€ 0,0935 - € 0,1816 Vraag de levertijd aan hier
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Rood
19.7 mm
7.4 mm
€ 0,1973 - € 0,3864 34407 Op voorraad
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Rood
32.1 mm
13.6 mm
€ 1,1101 - € 2,1722 Vraag de levertijd aan hier
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Rood
35.6 mm
15.0 mm
€ 0,1093 - € 0,2122 Vraag de levertijd aan hier
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Rood
27.1 mm
7.1 mm
€ 0,2092 - € 0,5079 12600 Op voorraad
31.3 mm
M24 x 1.5
Rood
18.5 mm
13.8 mm
€ 0,8993 - € 1,3058 Vraag de levertijd aan hier
63.7 mm
M52 x 1.5
Rood
21.5 mm
15.5 mm
€ 0,1662 - € 0,3303 6240 Op voorraad
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Rood
32.5 mm
13.8 mm
€ 0,5609 - € 1,097 1040 Op voorraad
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Rood
30.2 mm
12.9 mm
€ 0,184 - € 0,3552 Vraag de levertijd aan hier
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Rood
31.6 mm
13.5 mm
€ 0,1239 - € 0,239 175 Op voorraad
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Rood
15.3 mm
10.5 mm
  • van 4
Plug met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083000

Prijsbereik
€ 0,3615 - € 0,1869

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Plug met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071021

Prijsbereik
€ 0,377 - € 0,1884

Voorraadniveaus
8800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    M18 x 1.5
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Plug met schroefdraad Gas-schroefdraad 1 Nylon 6 Naturel

10182765

Prijsbereik
€ 3,8333 - € 0,9854

Voorraadniveaus
8600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Draadmaat
    1.000 in
  • Schroefdraadstandaard
    Gas-schroefdraad
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071700

Prijsbereik
€ 0,6295 - € 0,322

Voorraadniveaus
3405 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Draadmaat
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10082492

Prijsbereik
€ 1,3401 - € 0,6856

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Draadmaat
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071694

Prijsbereik
€ 0,2627 - € 0,1335

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Draadmaat
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071779

Prijsbereik
€ 0,1929 - € 0,0998

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Draadmaat
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071045

Prijsbereik
€ 0,455 - € 0,2344

Voorraadniveaus
3450 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Draadmaat
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10072011

Prijsbereik
€ 0,2144 - € 0,1093

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Draadmaat
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10087558

Prijsbereik
€ 0,3051 - € 0,1479

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071847

Prijsbereik
€ 0,1816 - € 0,0935

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Draadmaat
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10070543

Prijsbereik
€ 0,3864 - € 0,1973

Voorraadniveaus
34407 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Draadmaat
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083086

Prijsbereik
€ 2,1722 - € 1,1101

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Draadmaat
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083062

Prijsbereik
€ 0,2122 - € 0,1093

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Draadmaat
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Plug met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083024

Prijsbereik
€ 0,5079 - € 0,2092

Voorraadniveaus
12600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Draadmaat
    M24 x 1.5
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Plug met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083055

Prijsbereik
€ 1,3058 - € 0,8993

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Draadmaat
    M52 x 1.5
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071465

Prijsbereik
€ 0,3303 - € 0,1662

Voorraadniveaus
6240 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Draadmaat
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10082485

Prijsbereik
€ 1,097 - € 0,5609

Voorraadniveaus
1040 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Draadmaat
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10086933

Prijsbereik
€ 0,3552 - € 0,184

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071786

Prijsbereik
€ 0,239 - € 0,1239

Voorraadniveaus
175 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Draadmaat
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen