Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 13,936 - € 15,674 | Vraag de levertijd aan hier |
3.228 in
82.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| € 5,7246 - € 6,0698 | 20 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
| € 7,9891 - € 8,519 | 536 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenol
|
||
| € 9,413 - € 19,979 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenol
|
||
| € 6,7575 - € 6,7575 | 178 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
Fenol
|
||
| € 0,657 - € 0,657 | 4110 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PA
|
||
| € 10,7119 - € 10,7119 | 100 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
Fenol
|
||
| € 3,0062 - € 3,0062 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
| € 2,6825 - € 2,6825 | 228 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
| € 3,9005 - € 3,9005 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
| € 1,2753 - € 1,2753 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Mannelijk
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| € 7,8093 - € 8,1983 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenol
|
||
| € 0,9451 - € 0,9451 | 61 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.236 in
6.0 mm
|
PP
|
||
| € 4,2824 - € 7,9732 | 170 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
Fenol
|
||
| € 8,4332 - € 9,9686 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
Fenol
|
||
| € 4,8412 - € 4,8412 | 282 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fenol
|
||
| € 4,0919 - € 4,0919 | 871 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenol
|
||
| € 1,6023 - € 3,3648 | 280 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.413 in
10.5 mm
|
Fenol
|
||
| € 24,2508 - € 24,2508 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
||
| € 24,2508 - € 24,2508 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
RVS
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan