Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dit assortiment handgrepen heeft een brugvorm met een rechthoekige staaf. Deze sterke handgrepen worden vaak gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en voor de deksels van zware kasten.
Ze zijn een goedkope keuze die geschikt is voor talrijke toepassingen en industrieën, inclusief spoorwegen, machinebouw, en elektrische of industriële uitrusting.
Ons aanbod omvat een selectie van materiaal- en afwerkingsopties voor verschillende omgevingen, evenals een keuze uit treksterktes en draadstijlen. Het assortiment heeft ook opties die geschikt zijn voor montage aan de voor- of achterkant.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale lengte | Afstand bevestigingsgat | Materiaal hendel | Bevestigingstype | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3652 - € 0,5591 | Vraag de levertijd aan hier |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
LDPE
|
Inklikmodel
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
€ 6,4163 - € 14,7576 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
€ 8,6715 - € 19,9824 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 12,8618 - € 29,6375 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
Duroplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
€ 5,3688 - € 12,3744 | Vraag de levertijd aan hier |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
Thermoplast
|
Met schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
€ 7,2457 - € 16,6826 | Vraag de levertijd aan hier |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
Thermoplast
|
Met schroefdraad
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 7,333 - € 16,8964 | 4213 Op voorraad |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 5,3688 - € 12,3744 | Vraag de levertijd aan hier |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
Thermoplast
|
Met schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
€ 9,8646 - € 22,7629 | 114 Op voorraad |
Non Threaded
|
8.031 in
204.0 mm
|
|
Thermoplast
|
Met schroefdraad
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 7,4785 - € 16,8964 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 12,6436 - € 29,1487 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 12,6436 - € 29,1487 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 0,176 - € 0,3574 | Vraag de levertijd aan hier |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
|
LDPE
|
Inklikmodel
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 11,9306 - € 27,4988 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
8.031 in
204.0 mm
|
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 12,8618 - € 29,6375 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
Duroplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
€ 7,784 - € 17,9353 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
€ 12,6436 - € 29,1487 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 7,4203 - € 17,1103 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
4.449 in
113.0 mm
|
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
€ 6,4163 - € 14,7576 | 175 Op voorraad |
M5
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
€ 7,0565 - € 16,3159 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan