Deze printplaatafstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. Ze zijn eenvoudig te monteren door hun inschroefontwerp. Deze zeskant messing afstandhouders zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad zijn sneller te installeren en hebben geen sluitring nodig
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Draadlengte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,6918 - € 3,7398 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 5,0161 - € 7,7468 | 830 Op voorraad |
Staal
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,2002 - € 2,0459 | 225 Op voorraad |
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 2,2765 - € 3,0113 | 214 Op voorraad |
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 5,6691 - € 7,0345 | 110 Op voorraad |
Staal
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 1,0864 - € 2,752 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,5993 - € 2,2909 | 315 Op voorraad |
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,9091 - € 1,5993 | 962 Op voorraad |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,8284 - € 1,4552 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 5,6336 - € 7,0312 | 953 Op voorraad |
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| € 1,9595 - € 3,3283 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,9754 - € 1,729 | 3217 Op voorraad |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,8572 - € 1,6858 | 4055 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,926 - € 1,4128 | 500 Op voorraad |
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 2,5358 - € 4,3369 | 300 Op voorraad |
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,4782 - € 4,236 | 425 Op voorraad |
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,4391 - € 0,6069 | 40 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 2,7808 - € 4,7692 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 4,6451 - € 7,1532 | 640 Op voorraad |
Staal
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,3362 - € 0,3947 | Vraag de levertijd aan hier |
Messing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan