Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(8 productgroepen)
Scharnieren kun je over het algemeen op iedere straathoek kopen, maar ons assortiment speciale scharnieren is even een ander verhaal. Ons assortiment bestaat onder andere uit las scharnieren, pianoscharnieren RVS, zware scharnieren, industriële scharnieren en nog veel meer. Zelfs voor extra zware scharnieren kunt u bij ons terecht. Voor ieder project is de juiste scharnier beschikbaar. Veel van onze producten zijn beschikbaar als gratis proefmonster, dus waarom niet eerst proberen voordat u definitief bestelt?
Doorlopende kunststof scharnieren zijn verkrijgbaar met klinknagel-, schroef-, spijker- of klembevestiging. Ze hebben een hoge chemische bestendigheid tegen olie, oplosmiddelen en zeewater en een trekweerstand van 180N/cm. Ze zijn geschikt voor een breed temperatuurbereik en worden geleverd in 15.25 rollen en in 3 verschillende kleuren
Ons assortiment doorlopende scharnieren is verkrijgbaar in verschillende maten om te voldoen aan uw projectvereisten. Deze scharnieren zijn een visueel aantrekkelijker alternatief voor kogellagerscharnieren. De scharnier loopt langs de volledige lengte van de deur, deksel of scharnierende toepassing en verdeelt de belasting gelijkmatig. Ze zorgen voor een naadloze en slijtvaste opening.
Gewoonlijk gebruikt voor pianokleppen - deze duurzame scharnieren kunnen worden gebruikt in een aantal lichte, middelzware en zware toepassingen, waaronder terrasdeuren, schuren, commerciële en technische toepassingen, kasten en andere behuizingen, meubelmakerij, plaatwerk en andere metaaltoepassingen.
Het assortiment omvat stalen en AISI 304 RVS opties. Deze pianoscharnieren zijn verkrijgbaar in geboorde en niet-geboorde opties. Ook verkrijgbaar zijn aluminium 6082 T5-opties die beschikken over een aluminium profiel met een rvs pin met kleine diameter. Deze scharnier is niet geboord met een opgelast ontwerp en er is een keuze uit geanodiseerde of ruwe afwerkingen.
Stalen, aluminium en roestvrij stalen lasscharnieren werken op een simpele manier. De stalen versie is verkrijgbaar met een stalen of messing pen en is zeer veelzijdig in gebruik. Ze zijn met of zonder smeernippel en in twee verschillende soorten verkrijgbaar. De aluminium versie heeft een roestvrijstalen ring en bestaat in twee types.
Stalen, aluminium en roestvrij stalen lasscharnieren werken op een simpele manier. De stalen versie is verkrijgbaar met een stalen of messing pen en is zeer veelzijdig in gebruik. Ze zijn met of zonder smeernippel en in twee verschillende soorten verkrijgbaar. De aluminium versie heeft een roestvrijstalen ring en bestaat in twee types.
Lift-off scharnieren met schroefbevestiging bieden een gemakkelijke lift-off functie om verzonken deuren te verwijderen. Het assortiment biedt een selectie aan materialen voor verschillende toepassingen en afwerkingsvereisten. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd. Het ontwerp van het bladscharnier is voorgeboord voor schroefbevestiging aan het kozijn.
Metalen inline lift-off scharnieren zijn blokscharnieren die gemakkelijk kunnen worden verwijderd om gemonteerde deuren te verwijderen. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd.
These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan