Te kompaktowe liniowe tuleje kulkowe zostały zaprojektowane z myślą o płynnym i dokładnym ruchu liniowym w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Kompaktowa konstrukcja gwarantuje efektywne wykorzystanie miejsca w zastosowaniach, w których wyzwaniem są ograniczenia przestrzenne. Pozwalają na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni i uzyskanie optymalnych parametrów pracy w ciasnym otoczeniu.
Łatwy montaż na wcisk, niskie tarcie zmniejszające zużycie, wydłużona żywotność i wysoka nośność. Uszczelka jest odporna na działanie oleju, a obudowa charakteryzuje się odpornością na korozję.
Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C i idealnie nadają się do układów automatyki, maszyn CNC i procesów produkcyjnych.
Materiał: Żelazo Grupa SR: SRL1715
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Static load C0 max. N | Liczba obwodów kulkowych | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,0941 zł - 41,563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
790.0
|
6.0
|
1165.0
|
20.0
|
28.0
|
30.0
|
||
| 44,9721 zł - 64,2125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2100.0
|
6.0
|
2870.0
|
30.0
|
40.0
|
50.0
|
||
| 25,1246 zł - 35,9123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
625.0
|
5.0
|
925.0
|
16.0
|
24.0
|
30.0
|
||
| 86,6752 zł - 123,8484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4100.0
|
7.0
|
5200.0
|
40.0
|
52.0
|
60.0
|
||
| 34,3712 zł - 49,0817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1370.0
|
6.0
|
2100.0
|
25.0
|
35.0
|
40.0
|
||
| 17,6993 zł - 25,3114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
260.0
|
4.0
|
350.0
|
8.0
|
15.0
|
24.0
|
||
| 24,0038 zł - 34,2778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
385.0
|
4.0
|
480.0
|
12.0
|
19.0
|
28.0
|
||
| 116,1429 zł - 165,9251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5600.0
|
8.0
|
6620.0
|
50.0
|
62.0
|
70.0
|
||
| 23,5835 zł - 33,7174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
440.0
|
5.0
|
640.0
|
14.0
|
21.0
|
28.0
|
||
| 20,1744 zł - 28,8139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
320.0
|
4.0
|
416.0
|
10.0
|
17.0
|
26.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować