Menu Search

Kwadratowe wkładki skośne

Na stanie

Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.

Łatwy montaż w meblach i konstrukcjach.Idealne rozwiązanie do stosowania z końcówkami rur, na nieregularnych powierzchniach oraz w przypadku rur stykających się z powierzchniami skośnymi.Zaprojektowane pod kątem trwałości i wytrzymałości. Materiał: PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1555

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 3
Image
Type 4
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność T2 Rodzaj łba L1 T1 Typ Kup
0,4642 zł - 0,6499 zł 2495 Na stanie
1.2 mm
Angled
1.6 mm
3
0,8293 zł - 1,6184 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
Angled
1.6 mm
3
0,8408 zł - 2,0601 zł 1268 Na stanie
1.2 mm
1,0284 zł - 1,4458 zł 1279 Na stanie
1.0 mm
Flat
18.0 mm
2.0 mm
1
0,2488 zł - 0,3483 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
Flat
2.0 mm
4
0,7721 zł - 2,0271 zł 1000 Na stanie
1.0 mm
1.5 mm
0,3177 zł - 0,5042 zł 3300 Na stanie
1.2 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 1.6 mm 1.2 mm Czarny LDPE - PIR

10093252

Przedział cen netto
0,6499 zł - 0,4642 zł

Zapasy magazynowe
2495 Na stanie
Atrybuty
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Kształt główki
    Kwadratowy
  • Rodzaj łba
    Angled
  • Typ
    3
Kwadratowy Zaślepka profilu 1.6 mm 1.2 mm Czarny LDPE - PIR

10093245

Przedział cen netto
1,6184 zł - 0,8293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Kształt główki
    Kwadratowy
  • Rodzaj łba
    Angled
  • Typ
    3
Zaślepka profilu 1.2 mm Czarny LDPE - PIR

10127582

Przedział cen netto
2,0601 zł - 0,8408 zł

Zapasy magazynowe
1268 Na stanie
Atrybuty
  • T1
    1.2 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Składu Pochodzącego z Recyklingu
    98%
Kwadratowy Zaślepka profilu 18.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10246726

Przedział cen netto
1,4458 zł - 1,0284 zł

Zapasy magazynowe
1279 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kształt główki
    Kwadratowy
  • Rodzaj łba
    Flat
Kwadratowy Zaślepka profilu 2.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10261255

Przedział cen netto
0,3483 zł - 0,2488 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kształt główki
    Kwadratowy
  • Rodzaj łba
    Flat
  • Typ
    4
Zaślepka profilu 1.5 mm 1.0 mm Czarny LDPE - PIR

10092941

Przedział cen netto
2,0271 zł - 0,7721 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka profilu

10092958

Przedział cen netto
0,5042 zł - 0,3177 zł

Zapasy magazynowe
3300 Na stanie
Atrybuty
  • T1
    1.2 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Składu Pochodzącego z Recyklingu
    98%