Menu Search

Nakrętka skrzydełkowa M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

Nakrętka motylkowa z nylonu w kolorze naturalnym wyposażona w dwa wystające skrzydełka ułatwiające montaż ręczny.
Numer produktu Essentra:

10327463

Numer produktu produkcyjny:

06M060100WN

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,6222 zł
2500 - 9999 0,56 zł
10000 + 0,504 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

311,10 zł

500 x 0,6222 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica podstawy 14.2 mm
Wysokość całkowita 16.0 mm
Rozstaw skrzydełek 27.7 mm
Rozmiar gwintu M6 x 1.0
Średnica podziałowa 1.0 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Normy REACH, RoHS, UL
Kod towaru 3926909790

Produkt 06M060100WN zastępuje:

Nakrętka skrzydełkowa M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturalny
Numer produktu Essentra: 10060346
Numer produktu produkcyjny: 0500040000VR

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt