Menu Search

Nakrętki motylkowe i skrzydełkowe — plastikowe nakrętki skrzydełkowe

Na stanie

Nakrętki motylkowe są wyposażone w wypustki ułatwiające chwyt oraz szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi.

Grupa SR: SR1956

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
26 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Wysokość całkowita Rozstaw skrzydełek Kup
0,5448 zł - 0,6726 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
11.1 mm
22.2 mm
0,5594 zł - 0,6906 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
13.4 mm
29.7 mm
1,5478 zł - 1,5478 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
12.0 mm
25.0 mm
2,51 zł - 2,51 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
22.0 mm
35.0 mm
1,5478 zł - 1,5478 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
12.0 mm
25.0 mm
3,1514 zł - 3,1514 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
25.0 mm
41.0 mm
  • z 2
Nakrętka skrzydełkowa M5 x 0.8 11.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10327425

Przedział cen netto
0,6726 zł - 0,5448 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    12.7 mm
  • Wysokość całkowita
    11.1 mm
  • Rozstaw skrzydełek
    22.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
Nakrętka skrzydełkowa M6 x 1.0 13.4 mm 29.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10327456

Przedział cen netto
0,6906 zł - 0,5594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    9.5 mm
  • Wysokość całkowita
    13.4 mm
  • Rozstaw skrzydełek
    29.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
Nakrętka skrzydełkowa M5 12.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10326756

Przedział cen netto
1,5478 zł - 1,5478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    10.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.0 mm
  • Rozstaw skrzydełek
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
Nakrętka skrzydełkowa M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturalny

10326794

Przedział cen netto
2,51 zł - 2,51 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    14.0 mm
  • Wysokość całkowita
    22.0 mm
  • Rozstaw skrzydełek
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
Nakrętka skrzydełkowa M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturalny

10326787

Przedział cen netto
1,5478 zł - 1,5478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    10.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.0 mm
  • Rozstaw skrzydełek
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
Nakrętka skrzydełkowa M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Naturalny

10326824

Przedział cen netto
3,1514 zł - 3,1514 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    17.0 mm
  • Wysokość całkowita
    25.0 mm
  • Rozstaw skrzydełek
    41.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm