Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.
Grupa SR: SR1610, SR1620
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,492 zł - 3,6555 zł | 199 Na stanie |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
0,7836 zł - 1,92 zł | 150 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
0,4699 zł - 1,1513 zł | 1302 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
1,1783 zł - 2,8868 zł | 100 Na stanie |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
0,5293 zł - 0,7232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
1,0793 zł - 2,6443 zł | 1192 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
1,5199 zł - 3,7238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
1,4641 zł - 1,4641 zł | 2570 Na stanie |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
1,7151 zł - 4,2021 zł | 3098 Na stanie |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować