Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasadka montowana na wcisk zapewnia ogólną ochronę złącz metrycznych, BSP i gwintów UNF przed zanieczyszczeniami takimi jak brud, kurz i wilgoć. Montaż na wcisk umożliwia łatwe, ręczne zastosowanie, jednocześnie zapewniając pewne dopasowanie. Idealne do wielu zastosowań w produkcji, magazynowania oraz podczas transportu komponentów. Ta seria jest ekonomiczną alternatywą dla profili gwintowanych.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCFBPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | H | Rozmiar gwintu | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0849 zł - 0,1321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
3/8"
|
UNF
|
||
| 0,3178 zł - 0,3531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M42
|
Metryczny
|
||
| 0,069 zł - 0,0767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
| 0,1059 zł - 0,1648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M10
|
Metryczny
|
||
| 0,2051 zł - 0,3191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1" x 14
|
UNF
|
||
| 0,2627 zł - 0,4086 zł | 2500 Na stanie |
|
|
M30
|
Metryczny
|
||
| 0,1841 zł - 0,2864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
3/4 "
|
GAS
|
||
| 0,117 zł - 0,1821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M14
|
Metryczny
|
||
| 0,4516 zł - 0,5017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
| 0,1115 zł - 0,1734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M12
|
Metryczny
|
||
| 0,0761 zł - 0,0846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
| 0,1289 zł - 0,1433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M18
|
Metryczny
|
||
| 0,1813 zł - 0,2821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,121 zł - 0,1882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
| 0,073 zł - 0,0811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
| 0,3381 zł - 0,3756 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,3654 zł - 0,5685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,1936 zł - 0,3012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
| 0,0658 zł - 0,0731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1/8"
|
GAS
|
||
| 0,3924 zł - 0,436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować