Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180,6876 zł - 180,6876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.079 in
129.0 mm
|
8.0 mm
|
Żeńskie
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
13,1999 zł - 32,3398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Żeńskie
|
|
PA
|
||
88,7706 zł - 88,7706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Żeńskie
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminium
|
||
17,4585 zł - 17,4585 zł | 2 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Żeńskie
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
26,4081 zł - 26,4081 zł | 130 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Żeńskie
|
|
PP
|
||
10275238 | 18,2814 zł - 18,2814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Żeńskie
|
|
PP
|
|
42,3524 zł - 42,3524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
6.0 mm
|
Żeńskie
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
25,394 zł - 25,394 zł | 3 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Żeńskie
|
|
PP
|
||
33,6063 zł - 82,3355 zł | 5 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Żeńskie
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
11,4205 zł - 11,4205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Żeńskie
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
69,9737 zł - 69,9737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
16.0 mm
|
Żeńskie
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
117,6096 zł - 117,6096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.898 in
99.0 mm
|
8.0 mm
|
Żeńskie
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA
|
||
27,2058 zł - 66,6542 zł | 20 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Żeńskie
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
12,062 zł - 12,062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Żeńskie
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
14,3489 zł - 14,3489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Żeńskie
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
1,3317 zł - 3,2626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
||
47,509 zł - 47,509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Żeńskie
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
17,598 zł - 17,598 zł | 7 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Żeńskie
|
0.354 in
9.0 mm
|
PP
|
||
34,9031 zł - 34,9031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
M8
|
Żeńskie
|
0.591 in
15.0 mm
|
TPE
|
||
99,2875 zł - 99,2875 zł | 4 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Żeńskie
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminium
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować