Menu Search

Regulatory precyzyjne

W produkcji

Regulatory precyzyjne umożliwiają dokładne dostrojenie i wyrównanie położenia lub kalibrację danego przedmiotu.

Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Ułatwiają drobne modyfikacje w celu uzyskania maksymalnej wydajności i zamierzonego efektu.

Zapewniają stabilność i powtarzalność ruchu. Po wykonaniu regulacji utrzymują swoje położenie, gwarantując tym samym stabilność podczas pracy. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy drgania, ciśnienie zewnętrzne lub zmiana temperatury mogą mieć wpływ na położenie przedmiotu. Są powszechnie używane w elektronice, robotyce, obrabiarkach i urządzeniach medycznych.

  • Przeznaczone do stosowania w ciasnych przestrzeniach.
  • Zapewniają stabilność i powtarzalność ruchu.
  • Są używane w elektronice, robotyce, obrabiarkach i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
109 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h2 Do śruby d1 Materiał h3 Typ regulacji h1 Kup
136,5461 zł - 182,0464 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0
M4
25.0
Stal
4.0
Standard
19.0
150,7261 zł - 200,9376 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0
M4
25.0
Stal
15.0
Standard
43.0
357,2274 zł - 476,2732 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.0
M24
70.0
Stal nierdzewna
10.0
Standard
43.0
186,0396 zł - 248,0534 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.0
M4
25.0
Stal
10.0
Z przeciwnakrętką
43.0
303,1115 zł - 404,1189 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0
M30
70.0
Stal
10.0
Z przeciwnakrętką
54.0
206,3223 zł - 275,0664 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0
M8
32.0
Stal
5.0
Z przeciwnakrętką
29.0
162,3924 zł - 216,5083 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0
M5
25.0
Stal nierdzewna
4.0
Standard
19.0
357,2274 zł - 476,2732 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.0
M30
70.0
Stal nierdzewna
10.0
Standard
43.0
180,0275 zł - 240,0213 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0
M4
25.0
Stal nierdzewna
15.0
Standard
43.0
  • z 6
Regulator precyzyjny M4 25.0 19.0 Stal

20202217

Przedział cen netto
182,0464 zł - 136,5461 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ regulacji
    Standard
  • Do śruby
    M4
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Regulator precyzyjny M4 25.0 43.0 Stal

20202279

Przedział cen netto
200,9376 zł - 150,7261 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ regulacji
    Standard
  • Do śruby
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Regulator precyzyjny M24 70.0 43.0 Stal nierdzewna

20202149

Przedział cen netto
476,2732 zł - 357,2274 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ regulacji
    Standard
  • Do śruby
    M24
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Regulator precyzyjny M4 25.0 43.0 Stal

20202293

Przedział cen netto
248,0534 zł - 186,0396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ regulacji
    Z przeciwnakrętką
  • Do śruby
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Regulator precyzyjny M30 70.0 54.0 Stal

20199777

Przedział cen netto
404,1189 zł - 303,1115 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ regulacji
    Z przeciwnakrętką
  • Do śruby
    M30
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Regulator precyzyjny M8 32.0 29.0 Stal

20199678

Przedział cen netto
275,0664 zł - 206,3223 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ regulacji
    Z przeciwnakrętką
  • Do śruby
    M8
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Regulator precyzyjny M5 25.0 19.0 Stal nierdzewna

20199616

Przedział cen netto
216,5083 zł - 162,3924 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ regulacji
    Standard
  • Do śruby
    M5
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Regulator precyzyjny M30 70.0 43.0 Stal nierdzewna

20199623

Przedział cen netto
476,2732 zł - 357,2274 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ regulacji
    Standard
  • Do śruby
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Regulator precyzyjny M4 25.0 43.0 Stal nierdzewna

20200251

Przedział cen netto
240,0213 zł - 180,0275 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ regulacji
    Standard
  • Do śruby
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0