Menu Search

Standardowe koralikowe opaski kablowe

Na stanie

Opaski koralikowe zaprojektowano z myślą o łatwym zakładaniu i zdejmowaniu z kabli, jednocześnie zapobiegając poślizgowi. Mogą być używane w wielu aplikacjach.

Grupa SR: SR1818

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
57 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Standard palności materiału Całkowita długość Kup
0,495 zł - 0,495 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
150.0 mm
0,1729 zł - 0,1729 zł 1600 Na stanie
UL94 V-2
120.0 mm
0,2956 zł - 0,2956 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 HB
152.4 mm
0,2607 zł - 0,2607 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 HB
127.0 mm
0,3137 zł - 0,3137 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
150.0 mm
0,1729 zł - 0,1729 zł 50 Na stanie
UL94 V-2
120.0 mm
0,4392 zł - 0,4392 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
180.0 mm
0,9217 zł - 0,9217 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
280.0 mm
0,7557 zł - 0,7557 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
226.0 mm
0,6316 zł - 0,6316 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 HB
222.3 mm
0,2426 zł - 0,2426 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
152.4 mm
0,313 zł - 0,313 zł 1000 Na stanie
UL94 HB
101.6 mm
0,5982 zł - 0,5982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 HB
273.1 mm
0,1043 zł - 0,1043 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
100.0 mm
0,2175 zł - 0,2175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
63.5 mm
0,4978 zł - 0,4978 zł 60 Na stanie
UL94 HB
273.1 mm
0,4978 zł - 0,4978 zł 250 Na stanie
UL94 V-2
273.1 mm
0,5591 zł - 0,5591 zł 600 Na stanie
164.0 mm
0,7627 zł - 0,7627 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 HB
323.9 mm
0,3137 zł - 0,3137 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
150.0 mm
  • z 3
Koralikowa opaska kablowa 150.0 mm 35.6 mm PA Naturalny

10159859

Przedział cen netto
0,495 zł - 0,495 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.6 mm
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Koralikowa opaska kablowa 120.0 mm 30.0 mm PA Naturalny

10378366

Przedział cen netto
0,1729 zł - 0,1729 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Kwadratowy
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 152.4 mm 44.5 mm PP Żółty

10150283

Przedział cen netto
0,2956 zł - 0,2956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Żółty
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    44.5 mm
  • Całkowita długość
    152.4 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 127.0 mm 31.8 mm PP Żółty

10150221

Przedział cen netto
0,2607 zł - 0,2607 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Żółty
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    31.8 mm
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 150.0 mm 39.0 mm PA Naturalny

10378373

Przedział cen netto
0,3137 zł - 0,3137 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Łopatkowa
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 120.0 mm 30.0 mm PA Czarny

10378427

Przedział cen netto
0,1729 zł - 0,1729 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Kwadratowy
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 180.0 mm 49.0 mm PA Naturalny

10378380

Przedział cen netto
0,4392 zł - 0,4392 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    49.0 mm
  • Całkowita długość
    180.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 280.0 mm 75.0 mm PA Czarny

10378458

Przedział cen netto
0,9217 zł - 0,9217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    75.0 mm
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 226.0 mm 63.0 mm PA Czarny

10378465

Przedział cen netto
0,7557 zł - 0,7557 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    63.0 mm
  • Całkowita długość
    226.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 222.3 mm 60.3 mm PP Żółty

10150337

Przedział cen netto
0,6316 zł - 0,6316 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Żółty
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    60.3 mm
  • Całkowita długość
    222.3 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 152.4 mm 44.5 mm PA Naturalny

10150245

Przedział cen netto
0,2426 zł - 0,2426 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    44.5 mm
  • Całkowita długość
    152.4 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 101.6 mm 25.4 mm PP Czarny

10150139

Przedział cen netto
0,313 zł - 0,313 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.4 mm
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 273.1 mm 85.7 mm PP Czarny

10149966

Przedział cen netto
0,5982 zł - 0,5982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    85.7 mm
  • Całkowita długość
    273.1 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 100.0 mm 25.0 mm PA Naturalny

10378359

Przedział cen netto
0,1043 zł - 0,1043 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Kwadratowy
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 63.5 mm 14.3 mm PA Naturalny

10150078

Przedział cen netto
0,2175 zł - 0,2175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    14.3 mm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 273.1 mm 85.7 mm PA Czarny

10149942

Przedział cen netto
0,4978 zł - 0,4978 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    85.7 mm
  • Całkowita długość
    273.1 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 273.1 mm 85.7 mm PA Naturalny

10149959

Przedział cen netto
0,4978 zł - 0,4978 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    85.7 mm
  • Całkowita długość
    273.1 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 164.0 mm 36.0 mm PE Naturalny

10010747

Przedział cen netto
0,5591 zł - 0,5591 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Prostokątne
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    36.0 mm
  • Całkowita długość
    164.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen
Koralikowa opaska kablowa 323.9 mm 92.1 mm PP Czerwony

10150047

Przedział cen netto
0,7627 zł - 0,7627 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    92.1 mm
  • Całkowita długość
    323.9 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 150.0 mm 39.0 mm PA Czarny

10378434

Przedział cen netto
0,3137 zł - 0,3137 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Łopatkowa
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6