Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te żeńskie wsporniki gwintowane posiadają otwór przelotowy. Do nagwintowania plastikowej wkładki jest używana śruba samogwintująca, która gwarantuje pewne zamocowanie. Dostępne w różnych długościach oraz w wariantach pasujących do śrub różnego rozmiaru.
Grupa SR: SR2791
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozwartość klucza | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4597 zł - 1,4597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,5856 zł - 0,5856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4015 zł - 0,4015 zł | 1000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2426 zł - 0,2426 zł | 1000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2663 zł - 0,2663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4155 zł - 0,4155 zł | 400 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,3583 zł - 0,3583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3918 zł - 0,3918 zł | 400 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2426 zł - 0,2426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2886 zł - 0,2886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,3444 zł - 0,3444 zł | 400 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,7474 zł - 0,7474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2524 zł - 0,2524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3918 zł - 0,3918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1729 zł - 0,1729 zł | 500 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1966 zł - 0,1966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5852 zł - 0,5852 zł | 1000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1364 zł - 1,1364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,5271 zł - 0,5271 zł | 1800 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować