Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te żeńskie wsporniki gwintowane posiadają otwór przelotowy. Do nagwintowania plastikowej wkładki jest używana śruba samogwintująca, która gwarantuje pewne zamocowanie. Dostępne w różnych długościach oraz w wariantach pasujących do śrub różnego rozmiaru.
Grupa SR: SR2791
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozwartość klucza | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2379 zł - 0,2937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2731 zł - 0,3372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1744 zł - 0,2153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,206 zł - 0,2543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2123 zł - 0,2621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2429 zł - 0,2999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3475 zł - 0,4291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2086 zł - 0,2576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2731 zł - 0,3372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2046 zł - 0,2526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,2199 zł - 0,2715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1594 zł - 0,1969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2259 zł - 0,2789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2668 zł - 0,3294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2276 zł - 0,281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4821 zł - 0,5952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1744 zł - 0,2153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2668 zł - 0,3294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,1194 zł - 0,1475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2429 zł - 0,2999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować