Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Sześciokątne wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Zewnętrzny rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8805 zł - 4,8805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,6714 zł - 4,6714 zł | 1670 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5153 zł - 0,5153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 5,2431 zł - 5,2431 zł | 1000 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,7629 zł - 3,7629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,5334 zł - 5,5334 zł | 4200 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,024 zł - 6,024 zł | 1893 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,249 zł - 8,249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4,0718 zł - 4,0718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,2292 zł - 5,2292 zł | 4600 Na stanie |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,765 zł - 3,765 zł | 9100 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,5147 zł - 8,5147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,5589 zł - 8,5589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,0311 zł - 9,0311 zł | 970 Na stanie |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,2872 zł - 6,2872 zł | 800 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,1973 zł - 4,1973 zł | 5200 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,1973 zł - 4,1973 zł | 6766 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,5068 zł - 10,5068 zł | 410 Na stanie |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,6316 zł - 6,6316 zł | 360 Na stanie |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,5147 zł - 8,5147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować