Uchwyty drzwi i pokryw z tego asortymentu są w całości wykonane z metalu. Uchwyt prostokątny żeński ma zaokrąglone zgrubienie i gwintowane otwory montażowe przy podstawie. Jednoczęściowa konstrukcja jest gładka, wytrzymała i trwała. Te uchwyty drzwi i pokryw to wysokiej jakości wyrób gotowy z opcją montażu od wewnątrz lub od przodu.
Uchwyty mają atrakcyjny wizualnie kształt litery U (typ U), co zapewnia estetyczny i schludny wygląd. Mogą być stosowane w różnych rozwiązaniach, np. w pokrywach maszyn, szafkach magazynowych i panelach dostępowych.
Każdy uchwyt jest dostarczany z krążkami do pozycjonowania, pierścieniami, śrubami i podkładkami (w wybranych przypadkach).
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozstaw otworów montażowych | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Rodzaj uchwytu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,7071 zł - 86,7071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Obudowa ukośna
|
||
| 61,0213 zł - 61,0213 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Obudowa ukośna
|
||
| 54,537 zł - 54,537 zł | 2 Na stanie |
M5
|
3.386 in
86.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pociągnąć
|
||
| 65,2604 zł - 159,888 zł | 4 Na stanie |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pociągnąć
|
||
| 62,9874 zł - 62,9874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Obudowa ukośna
|
||
| 78,8563 zł - 78,8563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Obudowa ukośna
|
||
| 71,2287 zł - 71,2287 zł | 10 Na stanie |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pociągnąć
|
||
| 194,7282 zł - 194,7282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rurowy
|
||
| 176,0386 zł - 176,0386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Rurowe ukośne
|
||
| 273,9905 zł - 273,9905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Rurowe ukośne
|
||
| 224,9485 zł - 224,9485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Składane
|
||
| 155,7509 zł - 155,7509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stal
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Składane
|
||
| 185,2447 zł - 185,2447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Rurowe ukośne
|
||
| 198,8095 zł - 198,8095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rurowy
|
||
| 267,4261 zł - 267,4261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Rurowe ukośne
|
||
| 189,3261 zł - 189,3261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Rurowe ukośne
|
||
| 146,9938 zł - 146,9938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Składane
|
||
| 10499290 | 179,552 zł - 179,552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rurowy
|
|
| 218,5162 zł - 218,5162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Składane
|
||
| 160,2813 zł - 160,2813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rurowy
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować