Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkręt bez łba z gniazdem sześciokątnym można dokręcać i wykręcać za pomocą klucza imbusowego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64,2285 zł - 64,2285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
36,0745 zł - 36,0745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
41,3037 zł - 41,3037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
33,4808 zł - 33,4808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
33,7318 zł - 33,7318 zł | 3 Na stanie |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
32,9504 zł - 35,8168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
40,7598 zł - 40,7598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
34,2617 zł - 34,2617 zł | 5 Na stanie |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
43,3814 zł - 43,3814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
44,6783 zł - 44,6783 zł | 10 Na stanie |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
44,4133 zł - 44,4133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
63,4476 zł - 63,4476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
62,6528 zł - 62,6528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
45,1942 zł - 45,1942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
43,6324 zł - 43,6324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
64,4795 zł - 64,4795 zł | 5 Na stanie |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
32,184 zł - 32,184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
40,2439 zł - 40,2439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
63,6986 zł - 63,6986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
36,8693 zł - 36,8693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować