Te wózki aluminiowe z kołnierzem to łożyska liniowe, szczególnie przydatne do obsługi dużych obciążeń w licznych zastosowaniach wymagających prowadzenia i elementu nośnego w ruchu liniowym. Ich szyny są wykonane z profilu aluminiowego i wyposażone w dwa wały z hartowanej stali nierdzewnej wciśnięte tak, by pełniły funkcję bieżni kulek wózka jezdnego.
Konstrukcja kołnierza zapewnia większą powierzchnię montażu ruchomego elementu oraz możliwość przymocowania do elementu ruchomego od góry lub od dołu wózka.
Ponieważ są lżejsze o bardziej odporne na korozję niż stal, dobrze sprawdzają się w trudnych warunkach otoczenia lub w zastosowaniach, w których waga ma znaczenie krytyczne. Znajdują różne zastosowania, na przykład w maszynach, przemyśle lotniczym, technologiach związanych z przenoszeniem, w obudowach maszyn, branży medycznej, spożywczej itd.
Materiał: Aluminium, stal nierdzewna Grupa SR: SRL1018F
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar szyny | h2 | w1 | h1 ±003 | l1 | d2 | d1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245,839 zł - 289,2295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
19.8
|
47.0
|
24.0
|
64.0
|
M5
|
4.3
|
||
273,067 zł - 321,2499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
29.9
|
70.0
|
36.0
|
96.0
|
M8
|
6.7
|
||
257,47 zł - 302,909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
24.7
|
63.0
|
30.0
|
85.9
|
M6
|
5.3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować