Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardowy wspornik zatrzaskowy nadaje się idealnie do szybkiego montażu płytek PCB układanych w stos. Zintegrowana sprężyna umożliwia ugięcie górnego panelu i nadaje się do stosowania z dotykowymi panelami sterującymi.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Standard palności materiału | Średnica otworu A | Materiał | Rodzaj mocowania (otwór B) | Zakres temperatur pracy | Rodzaj mocowania (otwór A) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2794 zł - 3,2794 zł | 980 Na stanie |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Mocowanie na pionowym uchwycie
|
|
Mocowanie dwupunktowe z blokadą
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,3466 zł - 3,3466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Mocowanie na pionowym uchwycie
|
|
Mocowanie dwupunktowe z blokadą
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,3466 zł - 3,3466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Mocowanie na pionowym uchwycie
|
|
Mocowanie dwupunktowe z blokadą
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować