Opened Hinge-Bearing Protection Plug offers durable protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows for easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -30C up to +50C.
Materiał: PP Kolor: Szary Grupa SR: SRF0008
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | ID | FD | H | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5296 zł - 3,7477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8202 zł - 4,4595 zł | 90 Na stanie |
1.85 in
47.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,2183 zł - 2,0638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5184 zł - 3,7201 zł | 225 Na stanie |
1.457 in
37.0 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0235 zł - 2,5076 zł | 200 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3553 zł - 3,3205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,4519 zł - 6,0073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.248 in
57.1 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,3047 zł - 3,1965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7918 zł - 1,5236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.543 in
13.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować