Menu Search

Zaślepki do szybkiego demontażu

Na stanie

Zaślepki przeciwpyłowe do szybkiego demontażu to wkładki męskie zgodne ze złączkami hydraulicznymi ISO A i ISO B. Ich zadaniem jest zagwarantowanie stałej ochrony węża przed brudem, wilgocią i korozją.

Grupa SR: SR1182

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
40 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Serie Kolor D Rozmiar d Standard gwintu Kup
36 Na stanie
ISO A
Zielony
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
3,2324 zł - 3,2324 zł 90 Na stanie
ISO B
Niebieski
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
3,436 zł - 3,436 zł 135 Na stanie
ISO B
Niebieski
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ISO B
Zielony
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
4,785 zł - 4,785 zł 15 Na stanie
ISO A
Czerwony
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
4,785 zł - 4,785 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ISO A
Żółty
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
3,1179 zł - 3,1179 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ISO B
Czerwony
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
3,436 zł - 3,436 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ISO A
Czerwony
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
3,1179 zł - 3,1179 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ISO B
Żółty
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
3,2324 zł - 3,2324 zł 173 Na stanie
ISO B
Czerwony
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
5,943 zł - 5,943 zł 100 Na stanie
ISO A
Żółty
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
5,943 zł - 5,943 zł 44 Na stanie
ISO B
Czerwony
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
3,2324 zł - 3,2324 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ISO B
Żółty
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
4,785 zł - 4,785 zł 28 Na stanie
ISO B
Czerwony
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
3,436 zł - 3,436 zł 100 Na stanie
ISO B
Żółty
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
4,785 zł - 4,785 zł 135 Na stanie
ISO B
Żółty
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
10293720 3,436 zł - 3,436 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ISO B
Czerwony
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
3,436 zł - 3,436 zł 100 Na stanie
ISO A
Żółty
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
105 Na stanie
ISO A
Zielony
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
4,785 zł - 4,785 zł 45 Na stanie
ISO A
Niebieski
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
  • z 2
Zaślepka do szybkiego demontażu ISO A TPE Zielony

10293867


Zapasy magazynowe
36 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Standard gwintu
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiał
    TPE
Zaślepka do szybkiego demontażu ISO B TPE Niebieski

10294017

Przedział cen netto
3,2324 zł - 3,2324 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiał
    TPE
Zaślepka do szybkiego demontażu ISO B TPE Niebieski

10294024

Przedział cen netto
3,436 zł - 3,436 zł

Zapasy magazynowe
135 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiał
    TPE
Zaślepka do szybkiego demontażu ISO B TPE Zielony

10293942


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiał
    TPE
Zaślepka do szybkiego demontażu ISO A TPE Czerwony

10293683

Przedział cen netto
4,785 zł - 4,785 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Standard gwintu
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiał
    TPE
Zaślepka do szybkiego demontażu ISO A TPE Żółty

10293782

Przedział cen netto
4,785 zł - 4,785 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Standard gwintu
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiał
    TPE
Zaślepka do szybkiego demontażu ISO B TPE Czerwony

10293706

Przedział cen netto
3,1179 zł - 3,1179 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiał
    TPE
Zaślepka do szybkiego demontażu ISO A TPE Czerwony

10293676

Przedział cen netto
3,436 zł - 3,436 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Standard gwintu
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiał
    TPE
Zaślepka do szybkiego demontażu ISO B TPE Żółty

10293805

Przedział cen netto
3,1179 zł - 3,1179 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiał
    TPE
Zaślepka do szybkiego demontażu ISO B TPE Czerwony

10293713

Przedział cen netto
3,2324 zł - 3,2324 zł

Zapasy magazynowe
173 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiał
    TPE
Zaślepka do szybkiego demontażu ISO A TPE Żółty

10293799

Przedział cen netto
5,943 zł - 5,943 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Standard gwintu
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiał
    TPE
Zaślepka do szybkiego demontażu ISO B TPE Czerwony

10293744

Przedział cen netto
5,943 zł - 5,943 zł

Zapasy magazynowe
44 Na stanie
Atrybuty
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiał
    TPE
Zaślepka do szybkiego demontażu ISO B TPE Żółty

10293812

Przedział cen netto
3,2324 zł - 3,2324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiał
    TPE
Zaślepka do szybkiego demontażu Czerwony ISO B

10293737

Przedział cen netto
4,785 zł - 4,785 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiał
    TPE
Zaślepka do szybkiego demontażu ISO B TPE Żółty

10293829

Przedział cen netto
3,436 zł - 3,436 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiał
    TPE
Zaślepka do szybkiego demontażu ISO B TPE Żółty

10293836

Przedział cen netto
4,785 zł - 4,785 zł

Zapasy magazynowe
135 Na stanie
Atrybuty
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiał
    TPE
Zaślepka do szybkiego demontażu ISO B TPE Czerwony

10293720

Przedział cen netto
3,436 zł - 3,436 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiał
    TPE
Zaślepka do szybkiego demontażu ISO A TPE Żółty

10293775

Przedział cen netto
3,436 zł - 3,436 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Standard gwintu
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiał
    TPE
Zaślepka do szybkiego demontażu Zielony ISO A

10293850


Zapasy magazynowe
105 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Standard gwintu
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiał
    TPE
Zaślepka do szybkiego demontażu ISO A TPE Niebieski

10293980

Przedział cen netto
4,785 zł - 4,785 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Standard gwintu
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiał
    TPE