Zawiasy sprężynowe są wyposażone w sworzeń środkowy z zamocowaną sprężyną, dzięki czemu zawias zawsze wraca do położenia początkowego. Te zawiasy nadają się do stosowania w drzwiach i panelach wymagających mechanizmu gwarantującego powrót do pierwotnego położenia (otwarcia lub zamknięcia). Dostępne są różne warianty materiału i wykończenia, mechanizmy działania sprężyny, siły otwierania i zamykania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Liczba otworów | Metoda montażu | Otwarte/Zamknięte | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363,5062 zł - 610,6905 zł | 50 Na stanie |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
105,2255 zł - 126,2706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Śruba
|
Zamknięte
|
||
134,4672 zł - 161,3606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Spawane
|
Zamknięte
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Spawane
|
Otwieranie
|
|||
116,4167 zł - 139,70 zł | 48 Na stanie |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
111,01 zł - 133,212 zł | 31 Na stanie |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
52,4454 zł - 62,9344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Śruba
|
Otwieranie
|
||
75,6212 zł - 90,7454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0
|
Spawane
|
Otwieranie
|
||
148,593 zł - 178,3116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Spawane
|
Zamknięte
|
||
239,2529 zł - 287,1035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
68,5792 zł - 82,2951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Śruba
|
Zamknięte
|
||
62,1173 zł - 74,5407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
99,8136 zł - 119,7763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Śruba
|
|
||
99,8136 zł - 119,7763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Śruba
|
|
||
260,7544 zł - 312,9053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
72,8295 zł - 87,3954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
Śruba
|
|
||
104,6322 zł - 125,5586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Śruba
|
|
||
62,6416 zł - 75,1699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Śruba
|
|
||
62,6416 zł - 75,1699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Śruba
|
|
||
28,9428 zł - 45,0222 zł | 426 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
Screw On
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować