W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
Wielofunkcyjne kwadratowe zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do kwadratowych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.
Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.
Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.
Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILQPCR
Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.
Łatwy montaż w meblach i konstrukcjach.Idealne rozwiązanie do stosowania z końcówkami rur, na nieregularnych powierzchniach oraz w przypadku rur stykających się z powierzchniami skośnymi.Zaprojektowane pod kątem trwałości i wytrzymałości. Materiał: PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1555
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Służą do ochrony przed ostrymi krawędziami rur i zapewniają estetyczne wykończenie.Zaprojektowane z myślą o zwiększaniu wysokości regulowanych stopek, kółek i ślizgaczy.Wsuwana wkładka do profili wyposażona w gwint umożliwiający regulację nóżek lub kółek. Materiał: Stal, Odlew ze stopu aluminium, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE z metalową wkładką, Stop aluminium Kolor: Chrom, Naturalny, Czarny, Szary Grupa SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Naturalny Grupa SR: SR1520, SRF0069
Wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do okrągłych rur i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.
Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.
Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.
Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILTPCR
Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Metalowe gwinty umożliwiają gładkie, bezpieczne i trwałe mocowanie, a dwuczęściowe elementy formowane dokładnie pasują do rurek.Wyposażone w gwint wewnętrzny, który pasuje do regulowanych stopek i wsporników poziomujących.Nadają się idealnie do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i są wykonane z odlewu ze stopu aluminium. Materiał: HDPE, PA Kolor: Czarny, Szary Grupa SR: SR1571, SR5438
Okrągłe zaślepki profili zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.
Dostępny jest wybór różnych typów i stylów:
Okrągłe zaślepki profili zostały zaprojektowane w celu poprawy estetycznego wykończenia w zastosowaniach obejmujących meble przemysłowe, witryny oraz pojazdy specjalistyczne. Jego głównym celem jest ochrona przed zanieczyszczeniami takimi jak brud, kurz, wilgoć i korozja.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILTBPCR
Wielofunkcyjne owalne zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do owalnych rur i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.
Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.
Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych.
Wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do prostokątnych rur. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.
Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.
Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.
Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILRPCR
Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Gwintowane wkładki i ślizgacze są dostępne w różnych wersjach. Wkładki umieszcza się w zagłębieniu na końcu rur i profili, aby zapewnić czystość i schludny wygląd wykończenia.
Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.
Służy do utrzymywania okrągłych rurek konstrukcyjnych, jednocześnie obracając się pod żądanym kątem.Do wyboru wiele różnych średnic otworów.Dostępne w wersji „obróć do podstawy” i „obróć do obrotu”. Materiał: Aluminium Kolor: Czarny, Szary Grupa SR:
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.
Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.
Materiał: Stal niskowęglowa Kolor: Czarny Grupa SR: SRF0081
Oval Feet Ferrules are intended to add stability, provide floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and oval legs, providing impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.
Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.
Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.
Wkładki do rur są dostępne w różnych wariantach. Wkładane do końca rurki – idealne do mocowania nóżek poziomujących lub kółek.
Domed Square Inserts are designed to finish and protect square tubes or box sections. They provide a professional finish, while shielding tubes from dirt, dust, and debris. Commonly used as chair leg inserts and tube caps.
Do zabezpieczania kwadratowych rurek i kształtów.Zapewniają atrakcyjne wykończenie rurek o wysokiej jakości.Powszechne w branży budowlanej i meblarskiej. Materiał: LDPE - PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1556
Cost-effective Hex Drive Threaded Inserts are ideal for use in ready-to-assemble furniture, drawer pulls and use in other similar applications. Provides a reliable and affordable solution for securing components, during assembly.
Wkładki z gwintem z gwintowaną ścianką zastąpią zerwane lub zniszczone gwinty, zapewniając ich większą wytrzymałość i stabilne połączenie. Są wyposażone w gwint wewnętrzny umożliwiający wsunięcie i mocne dokręcenie śruby.
Są łatwe w montażu i demontażu i pomagają uniknąć zerwania lub deformacji gwintu w wyniku wielokrotnego dokręcania i wykręcania śruby. Po ustawieniu w odpowiedniej pozycji wkładkę można bezpiecznie zablokować.Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Wkładki z gwintem są dostępne w wielkościach metrycznych lub metryczno-calowych.Wkładki z gwintem z gwintowaną ścianką zastąpią zerwane lub zniszczone gwinty, zapewniając ich większą wytrzymałość i stabilne połączenie. Są wyposażone w gwint wewnętrzny umożliwiający wsunięcie i mocne dokręcenie śruby.
Wkładki z gwintem z gwintowaną ścianką zastępują zerwane lub uszkodzone gwinty, zapewniając ich większą wytrzymałość i stabilne połączenie. Są wyposażone w gwint wewnętrzny umożliwiający wsunięcie i mocne dokręcenie śruby.
Są łatwe w montażu i demontażu. Pomagają uniknąć zerwania lub deformacji gwintu w wyniku wielokrotnego dokręcania i wykręcania śruby. Po ustawieniu w odpowiedniej pozycji wkładkę można bezpiecznie zablokować.
Elementy używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować