W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(8 Produkty)
Zaślepki gwintowane z uszczelką zapewniają ciasne i niezawodne uszczelnienie zapobiegające wnikaniu pyłu, kurzu i innych ciał obcych do wnętrza zabezpieczanego elementu. Zintegrowana uszczelka przyczynia się do lepszego uszczelnienia, zapewniając dodatkową ochronę przed wyciekami i zanieczyszczeniami.
Zaślepki gwintowane charakteryzują się łatwością instalacji i demontażu za pomocą śrubokręta płaskiego, klucza sześciokątnego lub maszynowego. Wytrzymują temperaturę od -30C do +90C.
Są często używane w układach hydraulicznych, pneumatycznych, samochodowych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Zaprojektowane z myślą o ochronie łbów śrub. Idealnie nadają się do zastosowań dekoracyjnych.Montowane zatrzaskowo, chronią przed brudem i wilgocią.Do zastosowań w medycynie i przemyśle. Materiał: HDPE, Mosiądz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kolor: Żółty, Srebrny, Naturalny, Czarny, Szary, Beżowy, Biały, Brązowy, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Czerwony, Różowy Grupa SR: SR1811, SR1889
Zamki plastikowe z uchwytem umożliwiają łatwe otwieranie drzwi. Wkładka kształtowa to 5-mm element podwójny z przeciwnakrętką.
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Grupa SR: SR5518
Zamki z dźwignią spustową są dostępne z regulowanym zakresem chwytania 0–24 mm lub 24–26 mm. Mogą być wyposażone we wkładkę na ten sam klucz (5333), różne klucze lub w wersji bez wkładki. Do każdego zamka dołączone są 2 klucze. Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją spustu.
Grupa SR: SR5090
Zamek dociskowy podnieś i obróć idealnie nadaje się do szaf wymagających lepszego uszczelnienia w środowisku, w którym występują drgania. Zamki zapewniają docisk 5 mm, co zwiększa izolację akustyczną. Wycięcie na zamek: 16,5 x 13,7 mm.
Grupa SR: SR6483
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.
Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.
Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować