Bușoanele pentru tablă sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Bușoanele mai pot fi utilizate pentru protejarea filetelor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului.
Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat.
Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.
Material: Nailon 6/6, PA66, PA Culoare: Natural, Negru, Gri, Alb, Bej Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR2041
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | d | H | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2656 RON - 0,2656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
Gri
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2875 RON - 0,2875 RON | 2000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Alb
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 0,2656 RON - 0,2656 RON | 22000 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,4175 RON - 0,5832 RON | 19000 În stoc |
0.898 in
22.8 mm
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,6009 RON - 0,8311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.15 in
29.2 mm
|
Gri
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 0,3244 RON - 0,4531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.736 in
18.7 mm
|
Alb
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,308 RON - 0,4312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.673 in
17.1 mm
|
Alb
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,3244 RON - 0,4531 RON | 2000 În stoc |
0.736 in
18.7 mm
|
Negru
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,5161 RON - 0,7173 RON | 20050 În stoc |
1.079 in
27.4 mm
|
Negru
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,5161 RON - 0,7173 RON | 10000 În stoc |
1.079 in
27.4 mm
|
Gri
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 0,2875 RON - 0,2875 RON | 1000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,4175 RON - 0,5832 RON | 17000 În stoc |
0.898 in
22.8 mm
|
Alb
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,282 RON - 0,282 RON | 2000 În stoc |
0.409 in
10.4 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2656 RON - 0,2656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
Alb
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,4641 RON - 0,7365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.976 in
24.8 mm
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,3039 RON - 0,3039 RON | 4000 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Alb
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,3176 RON - 0,4436 RON | 8500 În stoc |
0.736 in
18.7 mm
|
Negru
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,3176 RON - 0,4436 RON | 32500 În stoc |
0.736 in
18.7 mm
|
Gri
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,2765 RON - 0,2765 RON | 6000 În stoc |
0.409 in
10.4 mm
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2875 RON - 0,2875 RON | 32200 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina