Capacele moi cu nervuri reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.
Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.
Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: TPE Culoare: Albastru Cod Serie: SRF0010
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | ID | Dimensiune filet | Culoare | Material | D | H | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3856 RON - 1,9398 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
M8 . 3/8 . 7/16
|
Albastru
|
TPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,2128 RON - 4,3812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.016 in
25.8 mm
|
Non Threaded
|
Albastru
|
TPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,721 RON - 1,9662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 . 3/8"
|
Albastru
|
TPE
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,2418 RON - 4,4471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M40 . 1-1/4" . 1-1/2"
|
Albastru
|
TPE
|
|
0.819 in
20.8 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,7771 RON - 3,9192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.248 in
31.7 mm
|
M32 . M36 . 1" . 1-3/8"
|
Albastru
|
TPE
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,7634 RON - 2,2038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
M20 . M22 . 1/2"
|
Albastru
|
TPE
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,6209 RON - 4,3812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M25 . M26 . 3/4"
|
Albastru
|
TPE
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,4754 RON - 1,4911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
M10 . M12 . 1/8" . 1/2" . 9/16"
|
Albastru
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,539 RON - 1,7287 RON | 900 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
M14 . 1/4" . 5/8"
|
Albastru
|
TPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,6596 RON - 5,8591 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.744 in
44.3 mm
|
M50 . 1-1/2"
|
Albastru
|
TPE
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
Filete Metric
|
||
| 2,0886 RON - 6,796 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.323 in
59.0 mm
|
Non Threaded
|
Albastru
|
TPE
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,5233 RON - 0,814 RON | 4500 În stoc |
1.008 in
25.6 mm
|
M25-M26;3/4 in
|
Albastru
|
TPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,2282 RON - 0,3549 RON | 25000 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
M14;1/2 - 9/16 in;1/4 in
|
Albastru
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,6549 RON - 1,0188 RON | 4500 În stoc |
1.394 in
35.4 mm
|
M32 - M36;1.000 in;1-3/8 in
|
Albastru
|
TPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metric
|
||
| 0,9694 RON - 1,5079 RON | 2500 În stoc |
1.909 in
48.5 mm
|
M50;1-1/2 in
|
Albastru
|
TPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
UNF
|
||
| 1,2744 RON - 1,9824 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.441 in
62.0 mm
|
M56 - M58;2.000 in
|
Albastru
|
TPE
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,2677 RON - 0,4164 RON | 14500 În stoc |
0.681 in
17.3 mm
|
M169;5/8 in;3/8 in
|
Albastru
|
TPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2111 RON - 0,3284 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.445 in
11.3 mm
|
M10 - M12;3/8 - 7/16 in;1/8 in
|
Albastru
|
TPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,7272 RON - 1,1313 RON | 1000 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
M40;1-1/4 in;1-1/2 in
|
Albastru
|
TPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,3472 RON - 0,5401 RON | 9000 În stoc |
0.819 in
20.8 mm
|
M20-M22;1/2 in
|
Albastru
|
TPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
Metric
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina