Meniu Caută

Chei pentru încuietori și broaște

În stoc

Kľúče, ktoré vyhovujú rôznym štvrťotáčkovým ovládačom pre mnohé priemyselné aplikácie. K dispozícii sú rôzne materiály, ktoré vyhovujú prostrediu aplikácie. Tento výber vyhovuje našim radom štvrťotáčkových zámkov.

Cod Serie: SR5501

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Finalizare Tip cheie Cumpără
6,5168 RON - 6,5168 RON 180 În stoc
Natural
PA; Alamă
Placat cu nichel
Cheie Euro (5333)
181,7344 RON - 381,6421 RON 71 În stoc
Negru
Oțel/PA
Fără finisaj
Cheie principală
16,6345 RON - 38,4033 RON 37 În stoc
Natural
Fontă
Fără finisaj
Cheie pătrată de 8,0 mm
0,4312 RON - 1,0529 RON 1161 În stoc
Natural
Oțel
Fără finisaj
Cheie imbus
1,8939 RON - 1,8939 RON 280 În stoc
Natural
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Cheie triunghiulară 7.0 mm
6,8382 RON - 10,6372 RON 2989 În stoc
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Cheie triunghiulară 8.0 mm
8,0037 RON - 12,4502 RON 40 În stoc
Natural
Oțel inoxidabil
Fără finisaj
Cheie - Seria Special 460
3,2323 RON - 4,5252 RON Solicitați termenul de livrare aici
Crom
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Cheie pătrată de 7,0 mm
6,1614 RON - 9,5843 RON 135 În stoc
Natural
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Cheie de siguranță hexagonală de 8,0 mm
3,778 RON - 4,1978 RON 11 În stoc
Natural
Aliaj de zinc
Poliamidă
Cheie hexagonală de 4,0 mm
6,6694 RON - 10,3746 RON 124 În stoc
Natural
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Cheie triunghiulară 7.0 mm
6,2514 RON - 9,7244 RON 710 În stoc
Natural
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Cheie pătrată de 8,0 mm
5,6287 RON - 8,7557 RON 441 În stoc
Natural
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
2,3477 RON - 3,652 RON 350 În stoc
Natural
Nailon
Fără finisaj
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
2,4028 RON - 3,7376 RON 257 În stoc
Natural
Nailon
Fără finisaj
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
4,1734 RON - 6,4918 RON 222 În stoc
Natural
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
3,3066 RON - 3,674 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Cheie triunghiulară 8.0 mm
3,2665 RON - 3,6294 RON 707 În stoc
Natural
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Cheie pătrată de 6,0 mm
3,3723 RON - 3,3723 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Aliaj de zinc
Vopsit electrostatic în negru
Cheie - Seria Special 361
2,0411 RON - 2,0411 RON 668 În stoc
Natural
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Cheie pătrată de 8,0 mm
  • din 2
Cheie pentru încuietori și broaște

10097014

Interval de preț
6,5168 RON - 6,5168 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Poliamidă 6, ranforsată cu 30% fibră de sticlă; Alamă
  • Tip cheie
    Cheie Euro (5333)
  • Cod Vamal
    8301300000
Cheie principală Oțel/PA

10226766

Interval de preț
381,6421 RON - 181,7344 RON

Niveluri de stoc
71 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material complet
    Poliamidă&oțel inoxidabil
  • Tip cheie
    Cheie principală
  • Cod Vamal
    8301300000
Cheie pentru încuietori și broaște

10273654

Interval de preț
38,4033 RON - 16,6345 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material complet
    Fontă
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Cod Vamal
    8204110000
Cheie imbus 3.0 mm Oțel

10378571

Interval de preț
1,0529 RON - 0,4312 RON

Niveluri de stoc
1161 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material complet
    Oțel
  • Tip cheie
    Cheie imbus
  • Lungime totală
    50.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20067595

Interval de preț
1,8939 RON - 1,8939 RON

Niveluri de stoc
280 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Tip cheie
    Cheie triunghiulară 7.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Cheie triunghiulară 8.0 mm Aliaj de zinc

20125837

Interval de preț
10,6372 RON - 6,8382 RON

Niveluri de stoc
2989 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Tip cheie
    Cheie triunghiulară 8.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Cod Vamal
    8204110000
Cheie - Seria Special 460 Oțel inoxidabil

20125868

Interval de preț
12,4502 RON - 8,0037 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Tip cheie
    Cheie - Seria Special 460
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Cheie de siguranță hexagonală de 8,0 mm Aliaj de zinc

20125851

Interval de preț
9,5843 RON - 6,1614 RON

Niveluri de stoc
135 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Tip cheie
    Cheie de siguranță hexagonală de 8,0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Cheie hexagonală de 4,0 mm Aliaj de zinc

20123376

Interval de preț
4,1978 RON - 3,778 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Poliamidă
  • Tip cheie
    Cheie hexagonală de 4,0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Cheie triunghiulară 7.0 mm Aliaj de zinc

20074203

Interval de preț
10,3746 RON - 6,6694 RON

Niveluri de stoc
124 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Aliaj de zinc
  • Tip cheie
    Cheie triunghiulară 7.0 mm
  • Cod Vamal
    8301700000
Cheie pătrată de 8,0 mm Aliaj de zinc

20074197

Interval de preț
9,7244 RON - 6,2514 RON

Niveluri de stoc
710 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Aliaj de zinc
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Cod Vamal
    8204110000
Floare de cheie dublă de 5,0 mm Aliaj de zinc

20074159

Interval de preț
8,7557 RON - 5,6287 RON

Niveluri de stoc
441 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Aliaj de zinc
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Cod Vamal
    8301700000
Floare de cheie dublă de 5,0 mm Nailon

20053499

Interval de preț
3,652 RON - 2,3477 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material complet
    Poliamidă
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Floare de cheie dublă de 5,0 mm Nailon

20067717

Interval de preț
3,7376 RON - 2,4028 RON

Niveluri de stoc
257 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material complet
    Poliamidă
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Floare de cheie dublă de 5,0 mm Aliaj de zinc

20067694

Interval de preț
6,4918 RON - 4,1734 RON

Niveluri de stoc
222 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Aliaj de zinc
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie pătrată de 6,0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20067571

Interval de preț
3,6294 RON - 3,2665 RON

Niveluri de stoc
707 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 6,0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie pătrată de 8,0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20067588

Interval de preț
2,0411 RON - 2,0411 RON

Niveluri de stoc
668 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Cod Vamal
    8301700000