Meniu Caută

Conectori pentru furtun

În stoc

Conectorii pentru furtunuri includ două, trei și patru ieșiri cu ghimpate care sigilează furtunurile sau tuburile în mod sigur și strâns. Se instalează ușor într-o varietate de forme (I, T, L, X și Y). Rezistente la produse chimice

  • Racordurile ghimpate în cruce au două, trei sau patru orificii ghimpate care permit fixarea sigură a furtunurilor sau tuburilor pentru diverse aplicații;
  • Acest grup de conectori oferă o gamă de forme (I, T, L, X și Y).
  • Adecvate pentru utilizare în industria auto sau chimică.
Material: HDPE, POM, Nailon Culoare: Natural Cod Serie: SR1935

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Aplicații intense
Image
Type 5
27 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID L d2 Tip Cumpără
20,0436 RON - 28,2856 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.6 mm
64.0 mm
14.0 mm
4 - Aplicații intense
8,4336 RON - 16,0595 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
8,5705 RON - 16,3744 RON 48 În stoc
2.9 mm
39.0 mm
4.0 mm
5
18,6471 RON - 28,7784 RON 10 În stoc
7.0 mm
62.5 mm
12.0 mm
2
5,9144 RON - 9,5973 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.7 mm
25.5 mm
5.0 mm
4 - Aplicații intense
0,4545 RON - 1,2134 RON 19900 În stoc
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
40 În stoc
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
2
  • din 2
Racorduri cu inel de strângere 2.9 mm 4.0 mm POM Natural

10341438

Interval de preț
16,3744 RON - 8,5705 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • ID
    2.9 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Tip
    5
  • Material complet
    Polioximetilenă
Racorduri cu inel de strângere 7.0 mm 12.0 mm POM Natural

10341315

Interval de preț
28,7784 RON - 18,6471 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Tip
    2
  • Material complet
    Polioximetilenă
Conector 6.0 mm 3.6 mm HDPE Natural

10086940

Interval de preț
1,2134 RON - 0,4545 RON

Niveluri de stoc
19900 În stoc
Caracteristici
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Tip
    2
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Racorduri cu inel de strângere 8.6 mm 12.0 mm POM Natural

10341322


Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Tip
    2
  • Material complet
    Polioximetilenă