Plastové západky s úchopom pre prsty umožňujú otvoriť dvere ľahkým potiahnutím. Hlavným prvkom tohto sortimentu je 5 mm dvojzub s poistnou maticou.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lățime orificiu de montare | Lungime orificiu de montare | Tip cheie | Interval prindere | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,479 RON - 14,479 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Cheie Euro
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
12,978 RON - 12,978 RON | 37 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Cheie Euro
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
17,8393 RON - 17,8393 RON | 50 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
7,2419 RON - 8,0466 RON | 51 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
6,149 RON - 6,8322 RON | 50 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
7,7266 RON - 8,5852 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
13,1436 RON - 14,604 RON | 1 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Cheie Euro
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
15,2774 RON - 15,2774 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Cheie Euro
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Cu chei la fel
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Cu chei la fel
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Chei diferite
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Cu chei la fel
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Cu chei la fel
|
|
|||
21,7992 RON - 21,7992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Cheie Euro
|
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Chei diferite
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Cu chei la fel
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Cu chei la fel
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Chei diferite
|
|
|||
14,4909 RON - 16,101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Cheie Euro
|
|
||
14,4909 RON - 16,101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Cheie Euro
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina