Otočné západky sú vhodné pre tenké panely ako sú dvere s izoláciou. Dodávajú sa s 5 mm dvojzubom a sú pochromované. Poskytujú utesnenie so stupeňom krytia IP65 a dodávajú sa s gumeným tesnením.
Cod Serie: SR5526
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Tip cheie | Lungime prindere | Interval prindere | Grosime maximă ușă compatibilă | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,6579 RON - 32,1346 RON | 104 În stoc |
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
40,0736 RON - 56,103 RON | 21 În stoc |
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
15,9263 RON - 24,7743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
40,0736 RON - 56,103 RON | 100 În stoc |
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
51,9299 RON - 72,7019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
11,2384 RON - 17,482 RON | 37 În stoc |
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
43,729 RON - 61,2206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
43,729 RON - 61,2206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
43,729 RON - 61,2206 RON | 8 În stoc |
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
18,8483 RON - 56,9182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
23,6735 RON - 44,5316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
21,8259 RON - 41,0517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
21,8259 RON - 41,0517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
20,3372 RON - 38,2418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
25,634 RON - 39,8751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
20,3372 RON - 38,2418 RON | 5 În stoc |
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
23,6735 RON - 44,5316 RON | 44 În stoc |
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
43,729 RON - 61,2206 RON | 48 În stoc |
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
12,177 RON - 18,942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina