Meniu Caută

Manşon de protecţie pentru furtunuri 330.2 mm (ID) 22.9 m (L) Negru

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Numărul piesei Essentra:

20440381

Numărul piesei producătorului:

20440381

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 10 094,9355 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

10 094,94 RON

1 x 10 094,9355 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 330.2 mm
Material complet Poliamidă balistică 1050
Culoare Negru
Cod Vamal 9403999090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne