Meniu Caută

Nituri cu blocare prin împingere - cu rezistență sporită

În stoc

Rozperné nity sa inštalujú rýchlo a jednoducho zatlačením. Sú jednodielne s predvŕtaným čapom, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu nitu ručne alebo pomocou automatického zariadenia. Dajú sa ľahko odstrániť vytiahnutím čapu z priechodky.

Náš sortiment rozperných nitov je vhodný pre aplikácie vyžadujúce zasúvací, spredu montovaný prvok (upevnenie na slepej strane), ktorý možno odstrániť a znova použiť. Nity poskytujú oveľa viac! Ich výhodou je silná odolnosť voči vibráciám a sú dobrou voľbou pre ľahké aplikácie.

Nit má robustný dizajn s pevnou konštrukciou, ale stále poskytuje čistý a úhľadný povrch. Tieto nity sú pevné, spoľahlivé a ekonomicky výhodné.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Triedy horľavosti: UL94 HB a UL94 V2
  • Farba: Čierna


Cod Serie: SR1912

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
2,9572 RON - 2,9572 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
25.4 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
1,7524 RON - 2,1357 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
18.0 mm
9.0 - 13.0 mm
7 - 7.0 mm
0,9159 RON - 0,9159 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.7 mm
14.9 mm
3.0 - 8.0 mm
8.0 - 8.3 mm
2,3548 RON - 2,3548 RON 3000 În stoc
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 7.6 mm
6.3 mm
2,9572 RON - 2,9572 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
18.2 mm
4.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,5136 RON - 0,73 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
5.5 mm
3.9 - 4.6 mm
3.1 - 3.3 mm
1,8482 RON - 2,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6 mm
16.0 mm
3.0 - 7.0 mm
9 - 9.0 mm
2,9572 RON - 2,9572 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
25.4 mm
12.0 - 15.0 mm
7 - 7.0 mm
  • din 2
Nit dur N/A 4.0 mm 7.6 mm (PT)

10278741

Interval de preț
2,3548 RON - 2,3548 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    17.3 mm
  • Diametru cap
    18.0 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    4.0 - 7.6 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.3 mm