Závitové čapy s pružinou nezaisťovacie umožňujú rýchle úpravy na rôznych plošinách, upínacích prvkoch a stoloch. Používajú sa na umiestnenie, nastavenie, indexovanie a zaistenie na zariadeniach, ako je vybavenie telocviční, lekárske pomôcky, stravovacie zariadenia, dopravníky atď.
Cod Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Forță finală | Dimensiune filet corp | Lungime șurub | Tip blocare mâner | Diametru cap | Forță finală inițială | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,0931 RON - 32,3791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blocare
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
41,4059 RON - 44,5094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blocare
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
31,0931 RON - 32,3791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blocare
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
39,6628 RON - 44,5094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blocare
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
34,9994 RON - 38,1294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blocare
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
31,2558 RON - 31,2558 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blocare
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
36,5001 RON - 40,6896 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Blocare
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
33,1185 RON - 37,171 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blocare
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
61,5131 RON - 61,5131 RON | 3 În stoc |
2.402 in
61.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
Fără blocare
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
86,5926 RON - 86,5926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Cu poziție de repaus
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
29,1208 RON - 32,6941 RON | 7 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Fără blocare
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
39,7714 RON - 44,6236 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fără blocare
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
52,2995 RON - 58,707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fără blocare
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
31,5395 RON - 32,5194 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fără blocare
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
33,3222 RON - 33,3222 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fără blocare
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
46,2678 RON - 49,1369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Fără blocare
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
74,4558 RON - 74,4558 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.031 in
77.0 mm
|
30.00 N
30.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Fără blocare
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
39,7997 RON - 45,2263 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Blocare
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
27,0203 RON - 29,3606 RON | 6 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Fără blocare
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
30,6199 RON - 34,5148 RON | 1 În stoc |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fără blocare
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina