Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Šesťhranné dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet extern | Distanța între suprafețele plate | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9295 RON - 3,9295 RON | 400 În stoc |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,2847 RON - 8,0229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,4364 RON - 5,4079 RON | 50 În stoc |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,2447 RON - 5,1067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,7518 RON - 4,3401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,3958 RON - 3,9019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,2578 RON - 6,4758 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7518 RON - 4,3401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6965 RON - 5,846 RON | 2200 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,8055 RON - 7,3247 RON | 10700 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,7181 RON - 3,7181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,0277 RON - 4,0277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,3395 RON - 5,3395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,0277 RON - 4,0277 RON | 7100 În stoc |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,0277 RON - 4,0277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,0277 RON - 4,0277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,9689 RON - 6,9689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,4468 RON - 8,4468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,6132 RON - 5,6132 RON | 1000 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,656 RON - 4,1894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina