Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Diametru orificiu compatibil | Înălțime internă | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4572 RON - 0,5613 RON | 62000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4572 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,5777 RON - 0,642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,4613 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 2,9999 RON - 2,9999 RON | 1600 În stoc |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 2,5105 RON - 2,5105 RON | 2000 În stoc |
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 0,4586 RON - 0,5613 RON | 350 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,6352 RON - 0,7708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,4189 RON - 0,4655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,6366 RON - 0,7708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,4627 RON - 0,5613 RON | 14000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,4559 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,4641 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4641 RON - 0,5613 RON | 4000 În stoc |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,6352 RON - 0,7708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,4613 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,4641 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,6352 RON - 0,7708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,6325 RON - 0,7708 RON | 3000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,6626 RON - 0,7708 RON | 19000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina