Our broad range of Handle Grips are suitable for a variety of applications. Available in a choice of handle types, including those with finger grips that are ideal for applications requiring a strong finger grasp. The extensive range also features options without finger grips, pram and palm handle options.
Most of our range is made from Black Polyvinyl Chloride (PVC), however we also have an option made from Flexible PVC that is White in its appearance. PVC benefits from a high impact strength, has a lower temperature resistance, and is also less resistant to chemicals. The easy-grasp Palm Handle options are made from Black Reinforce Polyamide (PA) Based Technopolymer. This glass fibre material is an extremely strong and durable material.
These flexible and durable materials fit standard bar sizes, and can be used on hand trucks, punch presses, tools, and many other equipment and application types.
Skupina SR: SR1525
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie uchopenia | Priemer otvoru | Dĺžka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,8127 € - 2,492 € | 136 Na sklade |
S uchopením
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
10090350 | 0,7362 € - 2,0849 € | 540 Na sklade |
S uchopením
|
0.512 in
13.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
|
8,799 € - 12,0648 € | 125 Na sklade |
S uchopením
|
0.752 in
19.1 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
4,6156 € - 4,6435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez uchopenia
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,8812 € - 1,675 € | Požiadajte o dodací termin tu |
S uchopením
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
2,3845 € - 3,2504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
S uchopením
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
2,51 € - 3,4554 € | Požiadajte o dodací termin tu |
S uchopením
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
3,7092 € - 5,0953 € | 310 Na sklade |
S uchopením
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
1,3442 € - 2,8346 € | 25 Na sklade |
S uchopením
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
5,1454 € - 7,0573 € | Požiadajte o dodací termin tu |
S uchopením
|
1 in
25.4 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku