Menu Hľadať

Káblové svorky - príchytky pre napájací kábel

Na sklade

Tento sortiment krytov poistiek je ideálny, keď je potrebná tuhosť, ale nie je možné použiť vopred zostavený kryt. Poskytuje skvelú ochranu pre krehké sklenené komponenty ochrany obvodu.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,2872 € - 0,3444 € 46 Na sklade
Káblová svorka Skrutka 8.5 mm PA Čierna

10015902

Cenové rozpätie
0,3444 € - 0,2872 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Dĺžka základne
    31.0 mm
  • Šírka základne
    14.0 mm
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.8 - 8.5 mm