Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Skupina SR: SR2081
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť otvoru | Rozsah kompatibilných priemerov káblov | Hrúbka steny | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,164 € - 0,1704 € | 900 Na sklade |
|
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
||
| 0,3754 € - 0,3754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,347 € - 0,347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,4153 € - 0,4153 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
||
| 0,3157 € - 0,3157 € | 850 Na sklade |
|
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,3157 € - 0,3157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku