Menu Hľadať

Káblové vývodky - rovné, mosadzné

Na sklade

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Skupina SR: SR1717

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
101 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
3,3169 € - 5,3733 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2
12.0 mm
2,2338 € - 3,6107 € 10 Na sklade
PG9
6.0 mm
2,9378 € - 4,7194 € Požiadajte o dodací termin tu
PG13.5
12.0 mm
2,0848 € - 3,3547 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
6.0 mm
10267615 7,8387 € - 12,5947 € Požiadajte o dodací termin tu
M32
25.0 mm
8,3125 € - 13,4476 € 273 Na sklade
PG29
25.0 mm
1,6922 € - 2,7407 € 10 Na sklade
M12
5.0 mm
1,8547 € - 2,2067 € 276 Na sklade
PG7
5.0 mm
3,5741 € - 3,5741 € Požiadajte o dodací termin tu
PG16
12.0 mm
20,359 € - 37,8929 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
17.0 mm
10,9464 € - 20,352 € 15 Na sklade
M12
7.0 mm
3,3981 € - 4,6058 € 5 Na sklade
PG11
10.0 mm
17,9248 € - 29,0561 € 690 Na sklade
PG42
38.0 mm
14,3778 € - 23,3131 € Požiadajte o dodací termin tu
M40
26.0 mm
1,3808 € - 2,2431 € 1 Na sklade
M12
6.5 mm
3,7637 € - 5,1175 € Požiadajte o dodací termin tu
PG13.5
9.0 mm
14,9057 € - 24,166 € Požiadajte o dodací termin tu
PG36
26.0 mm
1,5433 € - 2,4933 € 9 Na sklade
PG7
6.5 mm
4,2374 € - 5,7145 € 558 Na sklade
1/2
9.0 mm
2,5723 € - 3,4969 € 11 Na sklade
PG9
8.0 mm
  • z/zo 6
Káblové vývodky 1/2 6.0 mm 12.0 mm Mosadz Prírodná

10267714

Cenové rozpätie
5,3733 € - 3,3169 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2
Káblové vývodky PG9 2.0 mm 6.0 mm Mosadz Prírodná

10267400

Cenové rozpätie
3,6107 € - 2,2338 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
  • Špecifikácie
    IP68
Káblové vývodky PG13.5 6.0 mm 12.0 mm Mosadz Prírodná

10267424

Cenové rozpätie
4,7194 € - 2,9378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
  • Špecifikácie
    IP68
Káblové vývodky M16 2.0 mm 6.0 mm Mosadz Prírodná

10267561

Cenové rozpätie
3,3547 € - 2,0848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Špecifikácie
    IP68
Káblové vývodky M32 18.0 mm 25.0 mm Mosadz Prírodná

10267615

Cenové rozpätie
12,5947 € - 7,8387 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M32
Káblové vývodky PG29 18.0 mm 25.0 mm Mosadz Prírodná

10267486

Cenové rozpätie
13,4476 € - 8,3125 €

Úroveň zásob
273 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Veľkosť závitu
    PG29
Káblové vývodky M12 2.0 mm 5.0 mm Mosadz Prírodná

10267547

Cenové rozpätie
2,7407 € - 1,6922 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    6.5 mm
  • Špecifikácie
    IP68
Káblové vývodky PG7 2.0 mm 5.0 mm Mosadz Prírodná

10267387

Cenové rozpätie
2,2067 € - 1,8547 €

Úroveň zásob
276 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    PG7
Káblové vývodky PG16 7.0 mm 12.0 mm Mosadz Prírodná

10267455

Cenové rozpätie
3,5741 € - 3,5741 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    PG16
Káblové vývodky ATEX M25 10.0 mm 17.0 mm Mosadz Prírodná

10278284

Cenové rozpätie
37,8929 € - 20,359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    ATEX
  • Ochrana proti výbuchu ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
Káblové vývodky ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Mosadz Prírodná

10278253

Cenové rozpätie
20,352 € - 10,9464 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    ATEX
  • Ochrana proti výbuchu ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Dĺžka montážneho závitu
    5.0 mm
Káblové vývodky PG11 5.0 mm 10.0 mm Mosadz Prírodná

10267417

Cenové rozpätie
4,6058 € - 3,3981 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
  • Špecifikácie
    IP68
Káblové vývodky PG42 32.0 mm 38.0 mm Mosadz Prírodná

10267516

Cenové rozpätie
29,0561 € - 17,9248 €

Úroveň zásob
690 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    11.5 mm
  • Veľkosť závitu
    PG42
Káblové vývodky M40 20.0 mm 26.0 mm Mosadz Prírodná

10267646

Cenové rozpätie
23,3131 € - 14,3778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M40
Káblové vývodky M12 Prírodná

10267530

Cenové rozpätie
2,2431 € - 1,3808 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Káblové vývodky PG13.5 5.0 mm 9.0 mm Mosadz Prírodná

10267431

Cenové rozpätie
5,1175 € - 3,7637 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
  • Špecifikácie
    IP68
Káblové vývodky PG36 20.0 mm 26.0 mm Mosadz Prírodná

10267509

Cenové rozpätie
24,166 € - 14,9057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.5 mm
  • Veľkosť závitu
    PG36
Káblové vývodky PG7 Prírodná

10267370

Cenové rozpätie
2,4933 € - 1,5433 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
  • Špecifikácie
    IP68
Káblové vývodky 1/2 5.0 mm 9.0 mm Mosadz Prírodná

10267721

Cenové rozpätie
5,7145 € - 4,2374 €

Úroveň zásob
558 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    13.0 mm
  • Špecifikácie
    IP68
Káblové vývodky PG9 4.0 mm 8.0 mm Mosadz Prírodná

10267394

Cenové rozpätie
3,4969 € - 2,5723 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
  • Špecifikácie
    IP68