Menu Hľadať

Kompaktné lineárne guľové puzdrá

Vo výrobe

Kompaktné lineárne guľové puzdrá sú určené pre hladký a presný lineárny pohyb v aplikáciách s obmedzeným priestorom. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Kompaktné prevedenie umožňuje efektívne využitie priestoru v aplikáciách s obmedzeným priestorom. Umožňujú tiež maximalizovať dostupný priestor a dosiahnuť optimálny výkon v kompaktných prostrediach.

Jednoduchá inštalácia zatlačením, nízke trenie pre menšie opotrebovanie a predĺženú životnosť a vysoká nosnosť. Ich tesnenie je odolné voči olejom a puzdro je odolné voči korózii.

Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre automatizované systémy, CNC stroje a výrobné procesy.

  • Kompaktné prevedenie umožňuje efektívne využitie priestoru v aplikáciách s obmedzeným priestorom.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C.
  • Vhodné pre automatizované systémy, CNC stroje a výrobné procesy.
  • Umožňujú vám maximalizovať dostupný priestor a dosiahnuť optimálny výkon v kompaktných prostrediach.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1715

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Static load C0 max. N Počet kruhov tvorených guľôčkami Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Kúpiť
25,3674 € - 36,2406 € Požiadajte o dodací termin tu
5600.0
8.0
6620.0
50.0
62.0
70.0
4,4064 € - 6,2934 € Požiadajte o dodací termin tu
320.0
4.0
416.0
10.0
17.0
26.0
5,4876 € - 7,8438 € Požiadajte o dodací termin tu
625.0
5.0
925.0
16.0
24.0
30.0
5,2428 € - 7,4868 € Požiadajte o dodací termin tu
385.0
4.0
480.0
12.0
19.0
28.0
5,151 € - 7,3644 € Požiadajte o dodací termin tu
440.0
5.0
640.0
14.0
21.0
28.0
6,3546 € - 9,078 € Požiadajte o dodací termin tu
790.0
6.0
1165.0
20.0
28.0
30.0
9,8226 € - 14,025 € Požiadajte o dodací termin tu
2100.0
6.0
2870.0
30.0
40.0
50.0
18,9312 € - 27,0504 € Požiadajte o dodací termin tu
4100.0
7.0
5200.0
40.0
52.0
60.0
7,5072 € - 10,7202 € Požiadajte o dodací termin tu
1370.0
6.0
2100.0
25.0
35.0
40.0
3,8658 € - 5,5284 € Požiadajte o dodací termin tu
260.0
4.0
350.0
8.0
15.0
24.0
Kompaktné lineárne guľové puzdro 50.0 62.0 70.0 Oceľ

20155360

Cenové rozpätie
36,2406 € - 25,3674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    70.0
  • Počet kruhov tvorených guľôčkami
    8.0
  • Dyn. load C max. N
    6620.0
Kompaktné lineárne guľové puzdro 10.0 17.0 26.0 Oceľ

20158293

Cenové rozpätie
6,2934 € - 4,4064 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    17.0
  • l1
    26.0
  • Počet kruhov tvorených guľôčkami
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    416.0
Kompaktné lineárne guľové puzdro 16.0 24.0 30.0 Oceľ

20157814

Cenové rozpätie
7,8438 € - 5,4876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    24.0
  • l1
    30.0
  • Počet kruhov tvorených guľôčkami
    5.0
  • Dyn. load C max. N
    925.0
Kompaktné lineárne guľové puzdro 12.0 19.0 28.0 Oceľ

20157791

Cenové rozpätie
7,4868 € - 5,2428 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    28.0
  • Počet kruhov tvorených guľôčkami
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    480.0
Kompaktné lineárne guľové puzdro 14.0 21.0 28.0 Oceľ

20157807

Cenové rozpätie
7,3644 € - 5,151 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    14.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    28.0
  • Počet kruhov tvorených guľôčkami
    5.0
  • Dyn. load C max. N
    640.0
Kompaktné lineárne guľové puzdro 20.0 28.0 30.0 Oceľ

20157821

Cenové rozpätie
9,078 € - 6,3546 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    28.0
  • l1
    30.0
  • Počet kruhov tvorených guľôčkami
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    1165.0
Kompaktné lineárne guľové puzdro 30.0 40.0 50.0 Oceľ

20157845

Cenové rozpätie
14,025 € - 9,8226 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    50.0
  • Počet kruhov tvorených guľôčkami
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    2870.0
Kompaktné lineárne guľové puzdro 40.0 52.0 60.0 Oceľ

20158187

Cenové rozpätie
27,0504 € - 18,9312 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    52.0
  • l1
    60.0
  • Počet kruhov tvorených guľôčkami
    7.0
  • Dyn. load C max. N
    5200.0
Kompaktné lineárne guľové puzdro 25.0 35.0 40.0 Oceľ

20157838

Cenové rozpätie
10,7202 € - 7,5072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    35.0
  • l1
    40.0
  • Počet kruhov tvorených guľôčkami
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    2100.0
Kompaktné lineárne guľové puzdro 8.0 15.0 24.0 Oceľ

20158286

Cenové rozpätie
5,5284 € - 3,8658 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    24.0
  • Počet kruhov tvorených guľôčkami
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    350.0