Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.
Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dokončiť | Pre hrúbku steny | Typ kľúča | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,3966 € - 14,6169 € | 20 Na sklade |
Práškované
|
1.102 in
28.0 mm
|
Kľúč CH751
|
||
| 7,4531 € - 11,5938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
| 9,0487 € - 14,0757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
0.945 in
24.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
| 7,4531 € - 11,5938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
0.945 in
24.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
| 9,0487 € - 14,0757 € | 13 Na sklade |
Čierno práškované
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
| 9,3966 € - 14,6169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
1.102 in
28.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
| 12,289 € - 17,2046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
| 9,3966 € - 14,6169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
1.26 in
32.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
| 14,6643 € - 20,5301 € | 19 Na sklade |
Práškované
|
1.26 in
32.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
| 9,3966 € - 14,6169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kľúč CH751
|
||
| 9,3966 € - 14,6169 € | 25 Na sklade |
Čierno práškované
|
0.945 in
24.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
| 9,3966 € - 14,6169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
0.945 in
24.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
| 7,3356 € - 11,4109 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
1.26 in
32.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
| 9,3966 € - 14,6169 € | 22 Na sklade |
Pochrómované
|
1.26 in
32.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
| 14,6643 € - 20,5301 € | 23 Na sklade |
Práškované
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kľúč CH751
|
||
| 9,0487 € - 14,0757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Práškované
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
| 7,4531 € - 11,5938 € | 12 Na sklade |
Pochrómované
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
| 12,289 € - 17,2046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
| 14,6643 € - 20,5301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
0.866 in
22.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
| 9,3966 € - 14,6169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
1.496 in
38.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku