Menu Hľadať

Kompresná vačková západka Bez kľúča 72.0 mm Zliatina zinku

Kompresná západka s nastaviteľným krídlovým úchopom, nezamykacia. Vhodná pre aplikácie, ktoré vyžadujú lepšie utesnenie. Poskytuje 6 mm prednastavenú kompresiu.
Nový kód produktu:

20125479

Starý kód produktu:

3402120002E

21 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 10,1664 €
25 - 124 7,2617 €
125 + 6,5355 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

10,17 €

1 x 10,1664 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Dokončiť Práškované
Typ/prevedenie rukoväte Krídlové uchopenie, rukoväť
Typ kľúča Bez kľúča
Smer montáže Univerzálne
Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka 33.0 mm
Rozpätie zachytenia 27.0 - 72.0 mm
Výška hlavy 25.0 mm
Commodity Code 8301300000
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás