Štandardné kužeľové viečka a zátky sú navrhnuté tak, aby fungovali ako viečka aj zátky. Môžu prispôsobiť viac ako 140 veľkostí vďaka svojmu zúženému tvaru. Bežne sa používa na ochranu pred poškodením, špinou, vlhkosťou a inými korozívnymi chemikáliami počas skladovania a prepravy. Sú široko použiteľné v rôznych odvetviach. Jednoduché na inštaláciu a odstránenie, poskytujú nákladovo efektívne riešenie.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTCPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Pri použití ako zátka | d1 | Farba | d2 | d3 | Pri použití ako krytka | d4 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0564 € - 0,0627 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zelená
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
||
| 0,2704 € - 0,3005 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
3.035 in
77.1 mm
|
Zelená
|
3.177 in
80.7 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
|
3.079 in
78.2 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0772 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.559 in
39.6 mm
|
Zelená
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,1965 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Zelená
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0663 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Zelená
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.335 in
33.9 mm
|
Zelená
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
| 0,2392 € - 0,2658 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.913 in
74.0 mm
|
Zelená
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
||
| 0,3015 € - 0,3351 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
3.315 in
84.2 mm
|
Zelená
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
|
3.476 in
88.3 mm
|
||
| 0,8136 € - 0,9041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Zelená
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,3549 € - 0,3944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
3.799 in
96.5 mm
|
Zelená
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 1,7559 € - 1,951 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
8.504 in
216.0 mm
|
Zelená
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 0,4069 € - 0,4522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.012 in
101.9 mm
|
Zelená
|
4.232 in
107.5 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,1003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.374 in
34.9 mm
|
Zelená
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
|
1.386 in
35.2 mm
|
||
| 0,3809 € - 0,4233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
3.858 in
98.0 mm
|
Zelená
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
|
3.878 in
98.5 mm
|
||
| 1,9314 € - 2,1461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
10.63 in
270.0 mm
|
Zelená
|
11.063 in
281.0 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 0,4368 € - 0,4854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.252 in
108.0 mm
|
Zelená
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
|
4.394 in
111.6 mm
|
||
| 1,1906 € - 1,852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.78 in
146.8 mm
|
Zelená
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 0,067 € - 0,1043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.52 in
38.6 mm
|
Zelená
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 1,0021 € - 1,1135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.492 in
139.5 mm
|
Zelená
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 0,0534 € - 0,0831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zelená
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku