Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, PP Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1062, , SRF0023
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | D | H | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7424 € - 1,5591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1102 € - 0,2186 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0432 € - 0,0908 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,4301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,058 € - 0,1218 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5747 € - 0,6321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,0574 € - 0,1206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0325 € - 0,0683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0691 € - 0,076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0948 € - 0,1992 € | 120 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,6625 € - 0,7288 € | 22 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,1547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,2645 € - 0,5555 € | 160 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2801 € - 0,5884 € | 6650 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2967 € - 0,3264 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,2275 € - 0,2503 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,1075 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3939 € - 0,7795 € | 700 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,401 € - 1,1051 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1778 € - 0,3524 € | 2925 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku