Menu Hľadať

Lamelové svorky

Na sklade

Our Snap fasteners features a Nylon 6/6 option, an option made from Low Density Polyethylene (LDPE), and an LDPE option that has a Polypropylene (PP) clip.

The rivet assembly includes a male clip and a female washer. The male clip is ratcheted into the female washer; the single assembly is used to mate two surfaces together. This rivet assembly is an ideal choice for corrugated panels.

  • Quick and easy installation
  • Colours include; Natural, Black, White and High Clarity (Transparent).


Skupina SR: SR1990

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom Maximálna hrúbka kompatibilného panela Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Dĺžka drieku podložky s vnútorným závitom Kúpiť
0,4183 € - 0,4183 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
LDPE, PP
22.0 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,3137 € - 0,3137 € 1730 Na sklade
Biela
Polyetylén LD
3.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,5368 € - 0,5368 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
LDPE, PP
14.0 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,6553 € - 0,6553 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
LDPE, PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,5466 € - 0,5466 € 6000 Na sklade
Čierna
LDPE, PP
4.0 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,2942 € - 0,2942 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
LDPE, PP
15.0 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,6122 € - 0,6122 € 500 Na sklade
Biela
LDPE, PP
28.0 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,3988 € - 0,3988 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
LDPE, PP
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,5368 € - 0,5368 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
LDPE, PP
14.0 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,7376 € - 0,7376 € 25000 Na sklade
Biela
LDPE, PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,3835 € - 0,3835 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
LDPE, PP
22.0 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,2942 € - 0,2942 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
LDPE, PP
15.0 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,7376 € - 0,7376 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
LDPE, PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,6553 € - 0,6553 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
LDPE, PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,3988 € - 0,3988 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
LDPE, PP
14.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1589 € - 0,1589 € 15000 Na sklade
Priesvitná
LDPE, PP
28.0 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1506 € - 0,1506 € 800 Na sklade
Priesvitná
LDPE, PP
14.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1355 € - 0,1355 € 1320 Na sklade
Priesvitná
LDPE, PP
15.0 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,1715 € - 0,1715 € Požiadajte o dodací termin tu
Priesvitná
LDPE, PP
28.0 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,1882 € - 0,1882 € Požiadajte o dodací termin tu
Priesvitná
LDPE, PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
  • z/zo 2
Montážna svorka 16.0 mm 16.0 mm 15.0 mm LDPE, PP Čierna

10309476

Cenové rozpätie
0,4183 € - 0,4183 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.5 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    22.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    16.0 mm
Montážna svorka 12.0 mm 5.0 mm 15.0 mm Polyetylén LD Biela

10382400

Cenové rozpätie
0,3137 € - 0,3137 €

Úroveň zásob
1730 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 5.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

10309445

Cenové rozpätie
0,5368 € - 0,5368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    14.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 18.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

10309612

Cenové rozpätie
0,6553 € - 0,6553 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    44.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 40.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

10309575

Cenové rozpätie
0,5466 € - 0,5466 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    4.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 22.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

10309421

Cenové rozpätie
0,2942 € - 0,2942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.5 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    15.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    8.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

10106815

Cenové rozpätie
0,6122 € - 0,6122 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    28.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 30.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

10106822

Cenové rozpätie
0,3988 € - 0,3988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 10.0 mm
  • Výška hlavy podložky s vnútorným závitom
    3.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

10309452

Cenové rozpätie
0,5368 € - 0,5368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    14.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 18.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

10309537

Cenové rozpätie
0,7376 € - 0,7376 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    44.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 46.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 5.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

10309483

Cenové rozpätie
0,3835 € - 0,3835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.5 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    22.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    16.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

10309414

Cenové rozpätie
0,2942 € - 0,2942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.5 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    15.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    8.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

10309520

Cenové rozpätie
0,7376 € - 0,7376 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    44.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 46.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

10309605

Cenové rozpätie
0,6553 € - 0,6553 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    44.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 40.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

10309551

Cenové rozpätie
0,3988 € - 0,3988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    14.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 10.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

10309568

Cenové rozpätie
0,1589 € - 0,1589 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    28.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 22.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

10309544

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    14.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 10.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

10309407

Cenové rozpätie
0,1355 € - 0,1355 €

Úroveň zásob
1320 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.5 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    15.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    8.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

10309490

Cenové rozpätie
0,1715 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    28.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 30.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

10309513

Cenové rozpätie
0,1882 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    44.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 46.0 mm