Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.
It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Materiál | Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3962 € - 8,0362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 9,999 € - 10,8666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 9,1172 € - 9,9137 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 9,3021 € - 10,1129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 10,2266 € - 11,1084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 14,0812 € - 15,3043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 8,3207 € - 9,046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 7,1117 € - 7,7375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 8,2211 € - 8,9038 € | 5 Na sklade |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 9,0176 € - 9,7999 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 9,4869 € - 10,312 € | 5 Na sklade |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 13,754 € - 14,9346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 9,8711 € - 10,7387 € | 10 Na sklade |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 14,2091 € - 15,4324 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 7,9793 € - 8,6904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 13,8536 € - 15,0626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 14,0385 € - 15,2474 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 8,8896 € - 9,6577 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 9,8283 € - 10,6675 € | 1000 Na sklade |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 8,5482 € - 9,3021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku